norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, pulgadas
06460 inch

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Indicación:Colores estándar suministrados:
Naranja RAL 2004.

Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes por un recargo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06460 inch Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, pulgadas 226 kB

Planos

Palancas de sujeción con tapa protectora y rosca exterior, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia
naranja puro RAL 2004
TamañoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
LFiltro
06460-92A22X21/4-2013,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A32X25/16-1813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-92A42X23/8-1613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A32X35/16-1816212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06460-93A42X33/8-1616212241,5102454,558,58091112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50