|
|
06441 inchPalancas de sujeción de acero con rosca exterior, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401. Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura gris plateado con acabado martillado. Partes de acero bruñido.Indicación de pedido:A partir de 70 mm de longitud del tornillo, las roscas se fabrican con 60 mm de longitud.Indicación:Para las medidas que falten, ver palanca de sujeción de acero con rosca interior.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Tamaño | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | Número de dientes | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06441-1A4X20 | acero | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 640.92 MXN | | 06441-1A4X30 | acero | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 640.92 MXN | | 06441-1A4X40 | acero | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 671.44 MXN | | 06441-1A4X45 | acero | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 671.44 MXN | | 06441-1A4X50 | acero | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 671.44 MXN | | 06441-1A4X60 | acero | 1 | 3/8-16 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 671.44 MXN | | 06441-1A5X20 | acero | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 640.92 MXN | | 06441-1A5X30 | acero | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 640.92 MXN | | 06441-1A5X40 | acero | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 671.44 MXN | | 06441-1A5X45 | acero | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 671.44 MXN | | 06441-1A5X50 | acero | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 671.44 MXN | | 06441-1A5X60 | acero | 1 | 1/2-13 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 671.44 MXN | | 06441-2A5X25 | acero | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 25 | | | 861.00 MXN | | 06441-2A5X30 | acero | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 30 | | | 861.00 MXN | | 06441-2A5X40 | acero | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 40 | | | 893.76 MXN | | 06441-2A5X45 | acero | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 45 | | | 893.76 MXN | | 06441-2A5X50 | acero | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 50 | | | 893.76 MXN | | 06441-2A5X60 | acero | 2 | 1/2-13 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 60 | | | 893.76 MXN | | 06441-2A6X25 | acero | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 25 | | | 861.00 MXN | | 06441-2A6X30 | acero | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 30 | | | 861.00 MXN | | 06441-2A6X40 | acero | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 40 | | | 893.76 MXN | | 06441-2A6X45 | acero | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 45 | | | 893.76 MXN | | 06441-2A6X50 | acero | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 50 | | | 893.76 MXN | | 06441-2A6X60 | acero | 2 | 5/8-11 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138,5 | 26 | 60 | | | 893.76 MXN | | 06441-3A6X30 | acero | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 1,190.00 MXN | | 06441-3A6X40 | acero | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 1,228.92 MXN | | 06441-3A6X50 | acero | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 1,228.92 MXN | | 06441-3A6X60 | acero | 3 | 5/8-11 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 1,228.92 MXN | | 06441-3A7X30 | acero | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 1,190.00 MXN | | 06441-3A7X40 | acero | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 1,228.92 MXN | | 06441-3A7X50 | acero | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 1,228.92 MXN | | 06441-3A7X60 | acero | 3 | 3/4-10 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 1,228.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|