|
|
06443_STM inchPalanca de sujeción de acero con rosca exterior, mate... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de 1.0401. Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero bruñido.Indicación:Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06443-1A0181X10 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0181X15 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0181X20 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0181X25 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0181X30 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0181X35 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0181X40 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0181X45 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0181X50 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-24 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0182X10 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0182X15 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0182X20 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0182X25 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0182X30 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0182X35 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0182X40 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0182X45 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0182X50 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-24 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0183X10 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0183X15 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0183X20 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0183X25 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0183X30 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0183X35 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0183X40 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0183X45 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0183X50 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-24 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0184X10 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0184X15 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0184X20 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0184X25 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0184X30 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0184X35 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0184X40 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0184X45 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0184X50 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-24 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0185X10 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0185X15 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0185X20 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0185X25 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0185X30 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0185X35 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0185X40 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0185X45 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0185X50 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-24 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0186X10 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0186X15 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0186X20 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0186X25 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0186X30 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0186X35 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0186X40 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0186X45 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0186X50 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-24 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0187X10 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0187X15 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0187X20 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0187X25 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0187X30 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A0187X35 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0187X40 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0187X45 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A0187X50 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-24 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1181X10 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1181X15 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1181X20 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1181X25 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1181X30 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1181X35 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1181X40 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1181X45 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1181X50 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 10-32 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1182X10 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1182X15 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1182X20 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1182X25 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1182X30 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1182X35 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1182X40 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1182X45 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1182X50 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 10-32 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1183X10 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1183X15 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1183X20 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1183X25 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1183X30 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1183X35 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1183X40 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1183X45 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1183X50 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 10-32 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1184X10 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1184X15 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1184X20 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1184X25 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1184X30 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1184X35 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1184X40 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1184X45 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1184X50 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 10-32 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1185X10 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1185X15 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1185X20 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1185X25 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1185X30 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1185X35 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1185X40 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1185X45 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1185X50 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 10-32 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1186X10 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1186X15 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1186X20 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1186X25 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1186X30 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1186X35 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1186X40 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1186X45 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1186X50 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 10-32 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1187X10 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1187X15 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1187X20 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1187X25 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1187X30 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A1187X35 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1187X40 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1187X45 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A1187X50 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 10-32 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2181X10 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2181X15 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2181X20 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2181X25 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2181X30 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2181X35 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2181X40 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2181X45 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2181X50 | 1 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2182X10 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2182X15 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2182X20 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2182X25 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2182X30 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2182X35 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2182X40 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2182X45 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2182X50 | 1 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2183X10 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2183X15 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2183X20 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2183X25 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2183X30 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2183X35 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2183X40 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2183X45 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2183X50 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2184X10 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2184X15 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2184X20 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2184X25 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2184X30 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2184X35 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2184X40 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2184X45 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2184X50 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2185X10 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2185X15 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2185X20 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2185X25 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2185X30 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2185X35 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2185X40 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2185X45 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2185X50 | 1 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2186X10 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2186X15 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2186X20 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2186X25 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2186X30 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2186X35 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2186X40 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2186X45 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2186X50 | 1 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2187X10 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2187X15 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2187X20 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2187X25 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2187X30 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 266.84 MXN | | 06443-1A2187X35 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2187X40 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2187X45 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-1A2187X50 | 1 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 10 | 13 | 14 | 7 | 40 | 47 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 16 | | | 273.84 MXN | | 06443-2A2181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2181X35 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2181X45 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2181X55 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2182X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2182X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2182X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2183X15 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2183X35 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2183X45 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2183X55 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2184X15 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2184X35 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2184X45 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2184X55 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2185X15 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2185X35 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2185X45 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2185X55 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2186X15 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2186X35 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2186X45 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2186X55 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2187X15 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A2187X35 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2187X45 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2187X55 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A2187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1/4-20 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3181X35 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3181X45 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3181X55 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3182X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3182X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3182X55 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3182X60 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3183X15 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3183X20 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3183X25 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3183X30 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3183X35 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3183X40 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3183X45 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3183X50 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3183X55 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3183X60 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3184X15 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3184X20 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3184X25 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3184X30 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3184X35 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3184X40 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3184X45 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3184X50 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3184X55 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3184X60 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3185X15 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3185X20 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3185X25 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3185X30 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3185X35 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3185X40 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3185X45 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3185X50 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3185X55 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3185X60 | 2 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3186X15 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3186X20 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3186X25 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3186X30 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3186X35 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3186X40 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3186X45 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3186X50 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3186X55 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3186X60 | 2 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3187X15 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3187X20 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3187X25 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3187X30 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A3187X35 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3187X40 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3187X45 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3187X50 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3187X55 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A3187X60 | 2 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5/16-18 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4181X15 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4181X20 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4181X25 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4181X30 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4181X35 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4181X40 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4181X45 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4181X50 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4181X55 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 55 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4181X60 | 2 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3/8-16 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4182X15 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4182X20 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4182X25 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4182X30 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 353.64 MXN | | 06443-2A4182X35 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 35 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4182X40 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4182X45 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 45 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | | 06443-2A4182X50 | 2 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3/8-16 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 371.56 MXN | |
|