|
|
06451 inchPalancas de sujeción de fundición inyectada de cinc con rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, satinado mate - inch |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06451-9AD1 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE1 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A11 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD1 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE1 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A01 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A11 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A21 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A01 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A11 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A21 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A21 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A31 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A31 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A41 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A41 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A51 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A51 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A61 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | |
|
Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, mate estructurado - inch |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06451-9AD181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6181 | negro RAL 9005 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-9AD182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6182 | naranja puro RAL 2004 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-9AD183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6183 | amarillo colza RAL 1021 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-9AD184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6184 | rojo tráfico RAL 3020 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-9AD185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6185 | verde señal RAL 6032 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-9AD186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6186 | azul tráfico RAL 5017 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-9AD187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6187 | gris claro RAL 7035 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-9AD188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9AE188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-9A1188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 216.72 MXN | | 06451-0AD188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0AE188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A0188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A1188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-0A2188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A0188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A1188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-1A2188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 228.20 MXN | | 06451-2A2188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-2A3188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 283.92 MXN | | 06451-3A3188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-3A4188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 322.00 MXN | | 06451-4A4188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-4A5188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 432.60 MXN | | 06451-5A5188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | | 06451-5A6188 | gris ventana RAL 7040 | mate texturado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 536.20 MXN | |
|
Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, acabado natural - inch |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06451-9AD008 | - | acabado natural | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 208.04 MXN | | 06451-9AE008 | - | acabado natural | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 208.04 MXN | | 06451-9A1008 | - | acabado natural | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 208.04 MXN | | 06451-0AD008 | - | acabado natural | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-0AE008 | - | acabado natural | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-0A0008 | - | acabado natural | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-0A1008 | - | acabado natural | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-0A2008 | - | acabado natural | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-1A0008 | - | acabado natural | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-1A1008 | - | acabado natural | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-1A2008 | - | acabado natural | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 218.96 MXN | | 06451-2A2008 | - | acabado natural | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 272.72 MXN | | 06451-2A3008 | - | acabado natural | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 272.72 MXN | | 06451-3A3008 | - | acabado natural | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 309.12 MXN | | 06451-3A4008 | - | acabado natural | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 309.12 MXN | | 06451-4A4008 | - | acabado natural | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 415.24 MXN | | 06451-4A5008 | - | acabado natural | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 415.24 MXN | | 06451-5A5008 | - | acabado natural | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 514.64 MXN | | 06451-5A6008 | - | acabado natural | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 514.64 MXN | |
|
Palancas de sujeción con rosca interior, partes de acero inoxidable, cromado con un brillo intenso - inch |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06451-9AD6 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 282.52 MXN | | 06451-9AE6 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 282.52 MXN | | 06451-9A16 | plata | cromado con un brillo intenso | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 282.52 MXN | | 06451-0AD6 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-0AE6 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-0A06 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-0A16 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-0A26 | plata | cromado con un brillo intenso | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-1A06 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-1A16 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-1A26 | plata | cromado con un brillo intenso | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 297.36 MXN | | 06451-2A26 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 368.76 MXN | | 06451-2A36 | plata | cromado con un brillo intenso | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 368.76 MXN | | 06451-3A36 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 418.32 MXN | | 06451-3A46 | plata | cromado con un brillo intenso | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 418.32 MXN | | 06451-4A46 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 561.96 MXN | | 06451-4A56 | plata | cromado con un brillo intenso | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 561.96 MXN | | 06451-5A56 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 696.64 MXN | | 06451-5A66 | plata | cromado con un brillo intenso | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 696.64 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|