|
|
|
06451_SE inchPalancas de apriete con rosca interior, inserto roscado de acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura recubierta con plástico. Partes de acero con acabado natural.A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales. Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
| Referencia | Color del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 06451-9AD1 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 6-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 239.60 MXN | | | 06451-9AE1 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 8-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 239.60 MXN | | | 06451-9A11 | negro RAL 9005 | satinado | 9 | 10-32 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 239.60 MXN | | | 06451-0AD1 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 6-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-0AE1 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 8-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-0A01 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-0A11 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-0A21 | negro RAL 9005 | satinado | 0 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-1A01 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-24 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-1A11 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 10-32 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-1A21 | negro RAL 9005 | satinado | 1 | 1/4-20 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 252.55 MXN | | | 06451-2A21 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 313.95 MXN | | | 06451-2A31 | negro RAL 9005 | satinado | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 313.95 MXN | | | 06451-3A31 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 356.09 MXN | | | 06451-3A41 | negro RAL 9005 | satinado | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 356.09 MXN | | | 06451-4A41 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 3/8-16 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 478.59 MXN | | | 06451-4A51 | negro RAL 9005 | satinado | 4 | 1/2-13 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 478.59 MXN | | | 06451-5A51 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 1/2-13 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 593.28 MXN | | | 06451-5A61 | negro RAL 9005 | satinado | 5 | 5/8-11 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 593.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|