|
|
06613-10 inchPalancas de sujeción de plástico con rosca interior y función de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales. En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción. La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura. Material:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado. Casquillo de acero.Versión:Acero cromado en azul.Ventajas:Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.A petición:Modelos especiales. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | Tamaño | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06613-10-1AE1 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 155.12 MXN | | 06613-10-1A11 | gris antracita RAL 7021 | 1 | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 155.12 MXN | | 06613-10-2A11 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 182.84 MXN | | 06613-10-2A21 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 182.84 MXN | | 06613-10-2A31 | gris antracita RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 182.84 MXN | | 06613-10-3A31 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 5/16-18 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 225.12 MXN | | 06613-10-3A41 | gris antracita RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 225.12 MXN | | 06613-10-1AE84 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 8-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 155.12 MXN | | 06613-10-1A184 | rojo tráfico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 31,8 | 28,9 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 12 |  | | 155.12 MXN | | 06613-10-2A184 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 10-32 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 182.84 MXN | | 06613-10-2A284 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 1/4-20 | 8 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 182.84 MXN | | 06613-10-2A384 | rojo tráfico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 9 | 13,5 | 18,8 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 41,9 | 38 | 65,2 | 75 | 10,5 | 12 |  | | 182.84 MXN | | 06613-10-3A384 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 5/16-18 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 225.12 MXN | | 06613-10-3A484 | rojo tráfico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 14,5 | 17 | 21,2 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 58,1 | 53,3 | 80,3 | 91,3 | 11,7 | 12 |  | | 225.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|