norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción plana con rosca interior, pulgadas
06448 inch

Palancas de sujeción plana con rosca interior, pulgadas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión:Empuñadura recubierta con plástico,
partes de acero bruñido.
Indicación:Colores estándar suministrados:
naranja RAL 2004.
A petición:Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida "H1" opcionalmente disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06448 inch Palancas de sujeción plana con rosca interior, pulgadas 203 kB

Planos

Palancas de sujeción plana con rosca interior, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
TamañoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06448-2A22naranja puro RAL 2004recubierto con plástico21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 217.28 MXN
06448-2A32naranja puro RAL 2004recubierto con plástico25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 217.28 MXN
06448-3A32naranja puro RAL 2004recubierto con plástico35/16-18141621,222371023,83842809111,722 237.44 MXN
06448-3A42naranja puro RAL 2004recubierto con plástico33/8-16141621,222371023,83842809111,722 237.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50