|
|
06400_0 inchPalanca de sujeción plana con rosca exterior, 0 grados, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Bruñido.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | Tamaño | X | L | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06400-1A31X20 | 0° | 1 | 5/16-18 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 525.00 MXN | | 06400-1A31X25 | 0° | 1 | 5/16-18 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 525.00 MXN | | 06400-1A31X30 | 0° | 1 | 5/16-18 | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 525.00 MXN | | 06400-1A31X40 | 0° | 1 | 5/16-18 | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 551.88 MXN | | 06400-1A31X50 | 0° | 1 | 5/16-18 | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 551.88 MXN | | 06400-1A31X60 | 0° | 1 | 5/16-18 | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 551.88 MXN | | 06400-1A41X20 | 0° | 1 | 3/8-16 | 20 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 525.00 MXN | | 06400-1A41X25 | 0° | 1 | 3/8-16 | 25 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 525.00 MXN | | 06400-1A41X30 | 0° | 1 | 3/8-16 | 30 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 525.00 MXN | | 06400-1A41X40 | 0° | 1 | 3/8-16 | 40 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 551.88 MXN | | 06400-1A41X50 | 0° | 1 | 3/8-16 | 50 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 551.88 MXN | | 06400-1A41X60 | 0° | 1 | 3/8-16 | 60 | 102 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 20 | | | 551.88 MXN | | 06400-2A41X20 | 0° | 2 | 3/8-16 | 20 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 647.92 MXN | | 06400-2A41X25 | 0° | 2 | 3/8-16 | 25 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 647.92 MXN | | 06400-2A41X30 | 0° | 2 | 3/8-16 | 30 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 647.92 MXN | | 06400-2A41X40 | 0° | 2 | 3/8-16 | 40 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 683.76 MXN | | 06400-2A41X50 | 0° | 2 | 3/8-16 | 50 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 683.76 MXN | | 06400-2A41X60 | 0° | 2 | 3/8-16 | 60 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 683.76 MXN | | 06400-2A51X20 | 0° | 2 | 1/2-13 | 20 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 647.92 MXN | | 06400-2A51X25 | 0° | 2 | 1/2-13 | 25 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 647.92 MXN | | 06400-2A51X30 | 0° | 2 | 1/2-13 | 30 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 647.92 MXN | | 06400-2A51X40 | 0° | 2 | 1/2-13 | 40 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 683.76 MXN | | 06400-2A51X50 | 0° | 2 | 1/2-13 | 50 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 683.76 MXN | | 06400-2A51X60 | 0° | 2 | 1/2-13 | 60 | 131 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 24 | | | 683.76 MXN | | 06400-3A51X20 | 0° | 3 | 1/2-13 | 20 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 782.60 MXN | | 06400-3A51X25 | 0° | 3 | 1/2-13 | 25 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 782.60 MXN | | 06400-3A51X30 | 0° | 3 | 1/2-13 | 30 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 782.60 MXN | | 06400-3A51X40 | 0° | 3 | 1/2-13 | 40 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 812.28 MXN | | 06400-3A51X50 | 0° | 3 | 1/2-13 | 50 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 812.28 MXN | | 06400-3A51X60 | 0° | 3 | 1/2-13 | 60 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 812.28 MXN | | 06400-3A61X20 | 0° | 3 | 5/8-11 | 20 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 782.60 MXN | | 06400-3A61X25 | 0° | 3 | 5/8-11 | 25 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 782.60 MXN | | 06400-3A61X30 | 0° | 3 | 5/8-11 | 30 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 782.60 MXN | | 06400-3A61X40 | 0° | 3 | 5/8-11 | 40 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 812.28 MXN | | 06400-3A61X50 | 0° | 3 | 5/8-11 | 50 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 812.28 MXN | | 06400-3A61X60 | 0° | 3 | 5/8-11 | 60 | 148 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 26 | | | 812.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|