|
|
06400_15 inchPalanca de sujeción plana con rosca exterior, 15 grados, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero con clase de resistencia 5.8. Botón esférico de plástico, negro.Versión:Bruñido.A petición:Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales. A petición, medidas "H1" y "A" disponibles en otras longitudes con un recargo.Indicación sobre el dibujo:1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753 Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | X | L | A=Longitud de empuñadura | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Número de dientes | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06400-1A32X20 | 15° | 5/16-18 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 586.60 MXN | | 06400-1A32X25 | 15° | 5/16-18 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 586.60 MXN | | 06400-1A32X30 | 15° | 5/16-18 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 586.60 MXN | | 06400-1A32X40 | 15° | 5/16-18 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 615.72 MXN | | 06400-1A32X50 | 15° | 5/16-18 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 615.72 MXN | | 06400-1A32X60 | 15° | 5/16-18 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 615.72 MXN | | 06400-1A42X20 | 15° | 3/8-16 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 586.60 MXN | | 06400-1A42X25 | 15° | 3/8-16 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 586.60 MXN | | 06400-1A42X30 | 15° | 3/8-16 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 586.60 MXN | | 06400-1A42X40 | 15° | 3/8-16 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 615.72 MXN | | 06400-1A42X50 | 15° | 3/8-16 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 615.72 MXN | | 06400-1A42X60 | 15° | 3/8-16 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 | | | 615.72 MXN | | 06400-2A42X20 | 15° | 3/8-16 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 717.08 MXN | | 06400-2A42X25 | 15° | 3/8-16 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 717.08 MXN | | 06400-2A42X30 | 15° | 3/8-16 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 717.08 MXN | | 06400-2A42X40 | 15° | 3/8-16 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 749.84 MXN | | 06400-2A42X50 | 15° | 3/8-16 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 749.84 MXN | | 06400-2A42X60 | 15° | 3/8-16 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 749.84 MXN | | 06400-2A52X20 | 15° | 1/2-13 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 717.08 MXN | | 06400-2A52X25 | 15° | 1/2-13 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 717.08 MXN | | 06400-2A52X30 | 15° | 1/2-13 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 717.08 MXN | | 06400-2A52X40 | 15° | 1/2-13 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 749.84 MXN | | 06400-2A52X50 | 15° | 1/2-13 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 749.84 MXN | | 06400-2A52X60 | 15° | 1/2-13 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 | | | 749.84 MXN | | 06400-3A52X20 | 15° | 1/2-13 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 852.88 MXN | | 06400-3A52X25 | 15° | 1/2-13 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 852.88 MXN | | 06400-3A52X30 | 15° | 1/2-13 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 852.88 MXN | | 06400-3A52X40 | 15° | 1/2-13 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 887.32 MXN | | 06400-3A52X50 | 15° | 1/2-13 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 887.32 MXN | | 06400-3A52X60 | 15° | 1/2-13 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 887.32 MXN | | 06400-3A62X20 | 15° | 5/8-11 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 852.88 MXN | | 06400-3A62X25 | 15° | 5/8-11 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 852.88 MXN | | 06400-3A62X30 | 15° | 5/8-11 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 852.88 MXN | | 06400-3A62X40 | 15° | 5/8-11 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 887.32 MXN | | 06400-3A62X50 | 15° | 5/8-11 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 887.32 MXN | | 06400-3A62X60 | 15° | 5/8-11 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 | | | 887.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|