norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, pulgadas
06440 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Otras partes de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06440 inch Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, pulgadas 251 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del cuerpo
de base
XAA1TDD1D2HH1H3H4Número
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
06440-11A3acero inoxidable5/16-18831071719282040,5126568,524 1,155.84 MXN
06440-11A4acero inoxidable3/8-16831071719282040,5126568,524 1,155.84 MXN
06440-11A5acero inoxidable1/2-13831071719282040,5126568,524 1,155.84 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50