norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión:Acero cromado en azul.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Indicación sobre el dibujo:
Forma H: sin perforación transversal
Forma M: con perforación transversal y tornillo de sujeción
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06268 inch Moletas con empuñadura, pulgadas 1,1 MB

Planos (vista completa)

Moletas con empuñadura, pulgadas

Moletas con empuñadura, forma H, sin perforación transversal, pulgadas

Más información

Planos

Moletas con empuñadura, forma H, sin perforación transversal, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaDD1D2D3HH1H2L1TFiltro
06268-21CMΔH0,254016,5103113161510
06268-22CMΔH0,2550181036151618,510
06268-23CNΔH0,3126322104117162514

Moletas con empuñadura, forma M, con perforación transversal y tornillo de sujeción, pulgadas

Más información

Planos

Moletas con empuñadura, forma M, con perforación transversal y tornillo de sujeción, pulgadas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaDD1D2D3D4HH1H2H3L1TFiltro
06268-11CMΔM0,254016,510M43113165,51510
06268-12CMΔM0,25501810M43615165,518,510
06268-13CNΔM0,312632210M441171682514
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50