|
|
06255 inchRuedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada. Tapón central de poliamida. Casquillo de paso de acero. Inserto roscado para empuñadura cilíndrica de latón.Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado. Tapón central gris (RAL 7035). Casquillo de paso bruñido.Indicación:La tolerancia H7 para el orificio D2 del dibujo es solamente para volantes en sistema métrico. Para volantes en pulgadas la tolerancia es H10.A petición:Tapón de otros colores, versiones especiales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H2 | A | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06255-4080XCN | agujero de referencia | 80 | 0,312 | 24,5 | 20 | 20 | 16 | 30 | 85 | 20 | 51 | 34 | | | 374.64 MXN | | 06255-4100XCO | agujero de referencia | 99 | 0,375 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | | | 412.44 MXN | | 06255-4100XCP | agujero de referencia | 99 | 0,5 | 28 | 20 | 25,5 | 20 | 38 | 93 | 24 | 51 | 43 | | | 412.44 MXN | | 06255-4130XCN | agujero de referencia | 129 | 0,312 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | | | 489.44 MXN | | 06255-4130XCO | agujero de referencia | 129 | 0,375 | 32 | 23 | 30 | 21 | 55 | 112 | 24 | 62 | 50 | | | 489.44 MXN | | 06255-4160XCO | agujero de referencia | 159 | 0,375 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | | | 638.96 MXN | | 06255-4160XCP | agujero de referencia | 159 | 0,5 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | | | 638.96 MXN | | 06255-4160XCQ | agujero de referencia | 159 | 0,625 | 40 | 23 | 33 | 22 | 66 | 119 | 32 | 62 | 57 | | | 638.96 MXN | | 06255-4200XCQ | agujero de referencia | 198 | 0,625 | 51 | 26 | 31 | 17,5 | 82 | 141 | 32 | 81 | 60 | | | 797.44 MXN | | 06255-4250XCR | agujero de referencia | 252 | 0,75 | 55,5 | 27 | 39,5 | 24 | 113 | 163 | 36 | 92 | 71 | | | 1,046.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|