norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable, pulgadas
06255 inch

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Volante de poliamida reforzada y estabilizada.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica de acero.
Versión:Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica plegable bruñida.
Indicación:La tolerancia H7 para el orificio D2 del dibujo es solamente para volantes en sistema métrico. Para volantes en pulgadas la tolerancia es H10.A petición:Tapón de otros colores,
versiones especiales.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 06255 inch Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable, pulgadas 196 kB

Planos

Ruedas de mano de dos radios de plástico, con empuñadura plegable, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D1

D2D3D4AHLL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
06255-6130XCNagujero de referencia1290,3123220512911120595253 785.40 MXN
06255-6130XCOagujero de referencia1290,3753220512911120595253 785.40 MXN
06255-6160XCOagujero de referencia1590,3754025653112624715559 1,015.28 MXN
06255-6160XCPagujero de referencia1590,54025653112624715559 1,015.28 MXN
06255-6200XCPagujero de referencia2000,554,527803316028916969 1,643.60 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50