|
|
06271 inchVolantes DIN 950 de fundición gris con empuñadura bombeada fija,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Volante de fundición gris. Empuñadura bombeada de acero.Versión:Llanta de la rueda girada y pulida. A petición:Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | Número de radios | Empuñadura bombeada fija DIN 39, forma E
| CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06271-2080XCN | 80 | 0,312 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 617.68 MXN | | 06271-2080XCO | 80 | 0,375 | 24 | 16 | 29 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 617.68 MXN | | 06271-2100XCO | 100 | 0,375 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 704.76 MXN | | 06271-2100XCP | 100 | 0,5 | 26 | 17 | 33 | 3 | ø16 x M6 x 50 | | | 704.76 MXN | | 06271-2125XCO | 125 | 0,375 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 857.08 MXN | | 06271-2125XCP | 125 | 0,5 | 28 | 18 | 36 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 857.08 MXN | | 06271-2140XCP | 140 | 0,5 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 958.72 MXN | | 06271-2140XCQ | 140 | 0,625 | 30 | 19 | 39 | 3 | ø20 x M8 x 64 | | | 958.72 MXN | | 06271-2160XCP | 160 | 0,5 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1,126.72 MXN | | 06271-2160XCQ | 160 | 0,625 | 32 | 20 | 40 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1,126.72 MXN | | 06271-2180XCP | 180 | 0,5 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1,457.40 MXN | | 06271-2180XCQ | 180 | 0,625 | 36 | 22 | 43 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1,457.40 MXN | | 06271-2200XCQ | 200 | 0,625 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1,555.40 MXN | | 06271-2200XCR | 200 | 0,75 | 38 | 24 | 45 | 3 | ø25 x M10 x 80 | | | 1,555.40 MXN | | 06271-2250XCR | 250 | 0,75 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2,481.92 MXN | | 06271-2250XCV | 250 | 0,875 | 45 | 28 | 50 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 2,481.92 MXN | | 06271-2315XCV | 315 | 0,875 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 3,527.72 MXN | | 06271-2315XCS | 315 | 1 | 53 | 33 | 56 | 5 | ø32 x M12 x 100 | | | 3,527.72 MXN | | 06271-2400XCS | 400 | 1 | 65 | 38 | 63 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 6,122.76 MXN | | 06271-2500XCS | 500 | 1 | 78 | 45 | 72 | 5 | ø36 x M16 x 112 | | | 11,758.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|