|
|
06263 inchVolantes con empuñadura cilíndrica giratoria, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo y la empuñadura giratoria se suministran por separado. Para montar la empuñadura, simplemente atornillarla en el agujero existente. Los volantes pueden asegurarse con un pasador transversal o con una conexión de llave paralela, junto con un tornillo de hexágono interior DIN 6912 y una arandela DIN 7349.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06263-1080CO | agujero de referencia | sin perforación transversal | 1 | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 13 | M4 | 30 | 2,5 | 17,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | | | 387.24 MXN | | 06263-2100CO | agujero de referencia | sin perforación transversal | 2 | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49,5 | 44 | | | 467.88 MXN | | 06263-2100CP | agujero de referencia | sin perforación transversal | 2 | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 16 | M5 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49,5 | 44 | | | 467.88 MXN | | 06263-3125CP | agujero de referencia | sin perforación transversal | 3 | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 20 | M6 | 47,5 | 4 | 23,5 | 109 | 18,5 | 60 | 53 | | | 633.36 MXN | | 06263-4160CP | agujero de referencia | sin perforación transversal | 4 | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | 722.96 MXN | | 06263-4160CQ | agujero de referencia | sin perforación transversal | 4 | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 25 | M8 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | 722.96 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|