|
|
06264 inchVolantes con empuñadura cilíndrica plegable, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico gris antracita.Versión:Partes de acero bruñido.Indicación:La tapa del cubo se suministra sin montar. Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | A | A1 | H | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06264-1080CO | 1 | 25 | 80 | 0,375 | 19 | 13 | M4 | 13 | 30 | 2,5 | 17,5 | 75 | 13 | 40 | 37,5 | | | 1,107.68 MXN | | 06264-2100CO | 2 | 28 | 100 | 0,375 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 | | | 1,304.80 MXN | | 06264-2100CP | 2 | 28 | 100 | 0,5 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 90 | 13 | 49 | 44 | | | 1,304.80 MXN | | 06264-3125CP | 3 | 35 | 125 | 0,5 | 25 | 20 | M6 | 20 | 47,5 | 4 | 23,5 | 109 | 18,5 | 59,5 | 53 | | | 1,394.68 MXN | | 06264-4160CP | 4 | 45 | 160 | 0,5 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | 1,485.68 MXN | | 06264-4160CQ | 4 | 45 | 160 | 0,625 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5,6 | 28 | 144 | 18,5 | 83,5 | 64,5 | | | 1,485.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|