norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Forma A: patines de acero para temple y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil templado por cementación, bruñido.
Forma B: acero inoxidable, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07144_A_B inch Base articulada, formas A y B, pulgadas 416 kB

Planos

Base articulada, formas A y B, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaDD1HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
07144-1A2A201/4-20152,58,51010 244.72 MXN
07144-1A3A255/16-1818491318 287.84 MXN
07144-1A4A323/8-16225101720 366.52 MXN
07144-1A5A401/2-13266121935 503.72 MXN
07144-1A6A505/8-11327142445 666.68 MXN
07144-1A7A603/4-10428183055 843.36 MXN
07144-3A2B201/4-20152,58,51010 489.72 MXN
07144-3A3B255/16-1818491318 523.32 MXN
07144-3A4B323/8-16225101720 619.08 MXN
07144-3A5B401/2-13266121935 715.68 MXN
07144-3A6B505/8-11327142445 841.12 MXN
07144-3A7B603/4-10428183055 1,101.24 MXN