|
|
04233 inchPalancas excéntricas ajustables con rosca exterior, acero o... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura con recubrimiento de polvo negro. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador. Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Indicación sobre el dibujo:1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas excéntricas ajustables con rosca exterior, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | L | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04233-95011ADX10 | acero | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95011ADX15 | acero | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95011ADX30 | acero | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95011AEX10 | acero | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95011AEX15 | acero | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95011AEX30 | acero | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-05011AEX15 | acero | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05011AEX20 | acero | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05011AEX30 | acero | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05011A0X20 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05011A0X30 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05011A0X40 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-05011A0X50 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-05011A1X20 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05011A1X30 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05011A1X40 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-05011A1X50 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-15011A1X20 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15011A1X30 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15011A1X40 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-15011A1X50 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-15011A2X20 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15011A2X30 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15011A2X40 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-15011A2X50 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-25011A3X25 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25011A3X30 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25011A3X40 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-25011A3X50 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-25011A4X25 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25011A4X30 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25011A4X40 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-25011A4X50 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-95111ADX10 | acero inoxidable | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95111ADX15 | acero inoxidable | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95111ADX30 | acero inoxidable | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95111AEX10 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95111AEX15 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95111AEX30 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-05111AEX15 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05111AEX20 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05111AEX30 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05111A0X20 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05111A0X30 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05111A0X40 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-05111A0X50 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-05111A1X20 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05111A1X30 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05111A1X40 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-05111A1X50 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-15111A1X20 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15111A1X30 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15111A1X40 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-15111A1X50 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-15111A2X20 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15111A2X30 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15111A2X40 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-15111A2X50 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-25111A3X25 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25111A3X30 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25111A3X40 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | | 04233-25111A3X50 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | | 04233-25111A4X25 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25111A4X30 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25111A4X40 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | | 04233-25111A4X50 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | | 04233-95014ADX10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95014ADX15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95014ADX30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95014AEX10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95014AEX15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-95014AEX30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 261.24 MXN | | 04233-05014AEX15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05014AEX20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05014AEX30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05014A0X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05014A0X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05014A0X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-05014A0X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-05014A1X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05014A1X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 271.32 MXN | | 04233-05014A1X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-05014A1X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 288.96 MXN | | 04233-15014A1X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15014A1X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15014A1X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-15014A1X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-15014A2X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15014A2X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 285.88 MXN | | 04233-15014A2X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-15014A2X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 305.76 MXN | | 04233-25014A3X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25014A3X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25014A3X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-25014A3X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-25014A4X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25014A4X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 315.28 MXN | | 04233-25014A4X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-25014A4X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 327.04 MXN | | 04233-95114ADX10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95114ADX15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95114ADX30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95114AEX10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95114AEX15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-95114AEX30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 369.32 MXN | | 04233-05114AEX15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05114AEX20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05114AEX30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05114A0X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05114A0X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05114A0X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-05114A0X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-05114A1X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05114A1X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 385.56 MXN | | 04233-05114A1X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-05114A1X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 409.92 MXN | | 04233-15114A1X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15114A1X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15114A1X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-15114A1X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-15114A2X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15114A2X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 428.68 MXN | | 04233-15114A2X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-15114A2X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 458.64 MXN | | 04233-25114A3X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25114A3X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25114A3X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | | 04233-25114A3X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | | 04233-25114A4X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25114A4X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 473.48 MXN | | 04233-25114A4X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | | 04233-25114A4X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 505.12 MXN | |
|
Palancas excéntricas ajustables con empuñadura de plástico y rosca exterior, acero o acero inoxidable, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04233-15211A1X20 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-15211A1X30 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-15211A1X40 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-15211A1X50 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-15211A2X20 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-15211A2X30 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-15211A2X40 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-15211A2X50 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-25211A3X25 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-25211A3X30 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-25211A3X40 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-25211A3X50 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-25211A4X25 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-25211A4X30 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-25211A4X40 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-25211A4X50 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-15311A1X20 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-15311A1X30 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-15311A1X40 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-15311A1X50 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-15311A2X20 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-15311A2X30 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-15311A2X40 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-15311A2X50 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-25311A3X25 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-25311A3X30 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-25311A3X40 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | | 04233-25311A3X50 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | | 04233-25311A4X25 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-25311A4X30 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-25311A4X40 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | | 04233-25311A4X50 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | | 04233-152184A1X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-152184A1X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-152184A1X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-152184A1X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-152184A2X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-152184A2X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 228.48 MXN | | 04233-152184A2X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-152184A2X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 244.44 MXN | | 04233-252184A3X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-252184A3X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-252184A3X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-252184A3X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-252184A4X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-252184A4X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 267.96 MXN | | 04233-252184A4X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-252184A4X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 279.16 MXN | | 04233-153184A1X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-153184A1X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-153184A1X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-153184A1X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-153184A2X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-153184A2X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 342.72 MXN | | 04233-153184A2X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-153184A2X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 367.08 MXN | | 04233-253184A3X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-253184A3X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-253184A3X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | | 04233-253184A3X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | | 04233-253184A4X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-253184A4X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 401.80 MXN | | 04233-253184A4X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | | 04233-253184A4X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 429.52 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|