|
|
|
04233 inchPalancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura con revestimiento de polvo negro estructura fina o rojo RAL 3003 estructura fina. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela de acero cromado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador. Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Indicación sobre el dibujo:1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
| Referencia | Material | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | L | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 04233-95011ADX10 | acero | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95011ADX15 | acero | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95011ADX30 | acero | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95011AEX10 | acero | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95011AEX15 | acero | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95011AEX30 | acero | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-05011A0X20 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05011A0X30 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05011A0X40 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05011A0X50 | acero | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05011A1X20 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05011A1X30 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05011A1X40 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05011A1X50 | acero | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05011AEX15 | acero | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05011AEX20 | acero | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05011AEX30 | acero | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-15011A1X20 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15011A1X30 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15011A1X40 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-15011A1X50 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-15011A2X20 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15011A2X30 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15011A2X40 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-15011A2X50 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-25011A3X25 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25011A3X30 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25011A3X40 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-25011A3X50 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-25011A4X25 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25011A4X30 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25011A4X40 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-25011A4X50 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-95111ADX10 | acero inoxidable | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95111ADX15 | acero inoxidable | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95111ADX30 | acero inoxidable | negro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95111AEX10 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95111AEX15 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95111AEX30 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-05111A0X20 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05111A0X30 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05111A0X40 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05111A0X50 | acero inoxidable | negro | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05111A1X20 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05111A1X30 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05111A1X40 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05111A1X50 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05111AEX15 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05111AEX20 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05111AEX30 | acero inoxidable | negro | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-15111A1X20 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15111A1X30 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15111A1X40 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-15111A1X50 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-15111A2X20 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15111A2X30 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15111A2X40 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-15111A2X50 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-25111A3X25 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25111A3X30 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25111A3X40 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | | | 04233-25111A3X50 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | | | 04233-25111A4X25 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25111A4X30 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25111A4X40 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | | | 04233-25111A4X50 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | | | 04233-95014ADX10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95014ADX15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95014ADX30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95014AEX10 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95014AEX15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-95014AEX30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 288.96 MXN | | | 04233-05014A0X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05014A0X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05014A0X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05014A0X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05014A1X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05014A1X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05014A1X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05014A1X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 319.66 MXN | | | 04233-05014AEX15 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05014AEX20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-05014AEX30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 300.10 MXN | | | 04233-15014A1X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15014A1X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15014A1X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-15014A1X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-15014A2X20 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15014A2X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 316.36 MXN | | | 04233-15014A2X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-15014A2X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 338.32 MXN | | | 04233-25014A3X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25014A3X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25014A3X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-25014A3X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-25014A4X25 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25014A4X30 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 348.87 MXN | | | 04233-25014A4X40 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-25014A4X50 | acero | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 361.80 MXN | | | 04233-95114ADX10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95114ADX15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95114ADX30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95114AEX10 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95114AEX15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-95114AEX30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 408.46 MXN | | | 04233-05114A0X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05114A0X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05114A0X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05114A0X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-24 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05114A1X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05114A1X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05114A1X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05114A1X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 453.31 MXN | | | 04233-05114AEX15 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05114AEX20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-05114AEX30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 8-32 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 426.52 MXN | | | 04233-15114A1X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15114A1X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15114A1X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-15114A1X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-15114A2X20 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15114A2X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 474.08 MXN | | | 04233-15114A2X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-15114A2X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 507.49 MXN | | | 04233-25114A3X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25114A3X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25114A3X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | | | 04233-25114A3X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | | | 04233-25114A4X25 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25114A4X30 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 523.74 MXN | | | 04233-25114A4X40 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | | | 04233-25114A4X50 | acero inoxidable | rojo rubí RAL 3003 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 558.66 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|