|
|
04232 inchPalancas excéntricas con empuñadura de plástico, rosca interior... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura y arandela de presión de plástico PA 66 reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305. Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020. Arandela de presión negra. Perno del eje con acabado natural. Tornillo prisionero y arandela pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia), lo que puede hacer que se reduzca la fuerza de sujeción. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Palancas excéntricas con empuñadura de plástico y rosca interior, acero o acero inoxidable, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-15211A1 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 177.80 MXN | | 04232-15211A2 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 177.80 MXN | | 04232-25211A3 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 208.04 MXN | | 04232-15311A1 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 269.08 MXN | | 04232-15311A2 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 269.08 MXN | | 04232-25311A3 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 313.04 MXN | | 04232-152184A1 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 177.80 MXN | | 04232-152184A2 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 177.80 MXN | | 04232-252184A3 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 208.04 MXN | | 04232-153184A1 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 269.08 MXN | | 04232-153184A2 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 269.08 MXN | | 04232-253184A3 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 313.04 MXN | |
|
Palancas excéntricas con empuñadura de plástico y rosca exterior, acero o acero inoxidable, pulgadas |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-15211A1X20 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-15211A1X30 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-15211A1X40 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-15211A1X50 | acero | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-15211A2X20 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-15211A2X30 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-15211A2X40 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-15211A2X50 | acero | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-25211A3X25 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-25211A3X30 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-25211A3X40 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-25211A3X50 | acero | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-25211A4X25 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-25211A4X30 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-25211A4X40 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-25211A4X50 | acero | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-15311A1X20 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-15311A1X30 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-15311A1X40 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-15311A1X50 | acero inoxidable | negro | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-15311A2X20 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-15311A2X30 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-15311A2X40 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-15311A2X50 | acero inoxidable | negro | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-25311A3X25 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-25311A3X30 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-25311A3X40 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | | 04232-25311A3X50 | acero inoxidable | negro | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | | 04232-25311A4X25 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-25311A4X30 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-25311A4X40 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | | 04232-25311A4X50 | acero inoxidable | negro | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | | 04232-152184A1X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-152184A1X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-152184A1X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-152184A1X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-152184A2X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-152184A2X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 190.96 MXN | | 04232-152184A2X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-152184A2X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 203.56 MXN | | 04232-252184A3X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-252184A3X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-252184A3X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-252184A3X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-252184A4X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-252184A4X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 223.16 MXN | | 04232-252184A4X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-252184A4X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 238.84 MXN | | 04232-153184A1X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-153184A1X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-153184A1X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-153184A1X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-153184A2X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-153184A2X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 286.44 MXN | | 04232-153184A2X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-153184A2X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 305.76 MXN | | 04232-253184A3X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-253184A3X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-253184A3X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | | 04232-253184A3X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | | 04232-253184A4X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-253184A4X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 | | | 335.16 MXN | | 04232-253184A4X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | | 04232-253184A4X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 | | | 358.40 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|