norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch
04232-16 inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de acero 1.0401.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8.

Versión:Empuñadura y tornillo prisionero pasivados en azul.
Arandela de presión de color negro.
Pernos de eje con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232-16 inch Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch 174 kB

Planos (vista completa)

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y arandela de presión de plástico, pulgadas

Más información

Planos

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y arandela de presión de plástico, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemDD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-16-15022A104232-15022A110-3216921,51514,722,270,479,21,24120 318.16 MXN
04232-16-15022A204232-15022A21/4-2016921,51514,722,270,479,21,24120 318.16 MXN
04232-16-25022A304232-25022A35/16-18251133,32418,328,8961081,58350 557.76 MXN

Palancas excéntricas de acero con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable, pulgadas

Más información

Planos

Palancas excéntricas de acero con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemDD1D2BB1HH1AA1LFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
Carrera
S
CADAcc.PrecioPedir
04232-16-15022A1X2004232-15022A1X2010-3216921,51514,722,270,479,22041201,2 380.46 MXN
04232-16-15022A1X3004232-15022A1X3010-3216921,51514,722,270,479,23041201,2 380.46 MXN
04232-16-15022A1X4004232-15022A1X4010-3216921,51514,722,270,479,24041201,2 389.49 MXN
04232-16-15022A1X5004232-15022A1X5010-3216921,51514,722,270,479,25041201,2 389.49 MXN
04232-16-15022A2X2004232-15022A2X201/4-2016921,51514,722,270,479,22041201,2 380.46 MXN
04232-16-15022A2X3004232-15022A2X301/4-2016921,51514,722,270,479,23041201,2 380.46 MXN
04232-16-15022A2X4004232-15022A2X401/4-2016921,51514,722,270,479,24041201,2 389.49 MXN
04232-16-15022A2X5004232-15022A2X501/4-2016921,51514,722,270,479,25041201,2 389.49 MXN
04232-16-25022A3X2504232-25022A3X255/16-18251133,32418,328,8961082583501,5 623.98 MXN
04232-16-25022A3X3004232-25022A3X305/16-18251133,32418,328,8961083083501,5 623.98 MXN
04232-16-25022A3X4004232-25022A3X405/16-18251133,32418,328,8961084083501,5 668.22 MXN
04232-16-25022A3X5004232-25022A3X505/16-18251133,32418,328,8961085083501,5 668.22 MXN
04232-16-25022A4X2504232-25022A4X253/8-16251133,32418,328,8961082583501,5 623.98 MXN
04232-16-25022A4X3004232-25022A4X303/8-16251133,32418,328,8961083083501,5 623.98 MXN
04232-16-25022A4X4004232-25022A4X403/8-16251133,32418,328,8961084083501,5 668.22 MXN
04232-16-25022A4X5004232-25022A4X503/8-16251133,32418,328,8961085083501,5 668.22 MXN

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232-10 inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04232-12 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232-14 inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04233 inch

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04233 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04233 inch

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50