norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch
04232-12_AG inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305...

Versión:Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232-12_AG inch Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch 236 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-12-75120ADX10-pulido electrolítico6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 454.72 MXN
04232-12-75120ADX15-pulido electrolítico6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 454.72 MXN
04232-12-75120ADX30-pulido electrolítico6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 454.72 MXN
04232-12-85120ADX10-pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 454.72 MXN
04232-12-85120ADX15-pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 454.72 MXN
04232-12-85120ADX30-pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 454.72 MXN
04232-12-95120ADX1004232-95120ADX10pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 454.72 MXN
04232-12-95120ADX1504232-95120ADX15pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 454.72 MXN
04232-12-95120ADX3004232-95120ADX30pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 454.72 MXN
04232-12-75120AEX10-pulido electrolítico8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 454.72 MXN
04232-12-75120AEX15-pulido electrolítico8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 454.72 MXN
04232-12-75120AEX30-pulido electrolítico8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 454.72 MXN
04232-12-85120AEX10-pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 454.72 MXN
04232-12-85120AEX15-pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 454.72 MXN
04232-12-85120AEX30-pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 454.72 MXN
04232-12-95120AEX1004232-95120AEX10pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 454.72 MXN
04232-12-95120AEX1504232-95120AEX15pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 454.72 MXN
04232-12-95120AEX3004232-95120AEX30pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 454.72 MXN
04232-12-05120AEX1504232-05120AEX15pulido electrolítico8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 483.00 MXN
04232-12-05120AEX2004232-05120AEX20pulido electrolítico8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 483.00 MXN
04232-12-05120AEX3004232-05120AEX30pulido electrolítico8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 483.00 MXN
04232-12-05120A0X2004232-05120A0X20pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 483.00 MXN
04232-12-05120A0X3004232-05120A0X30pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 483.00 MXN
04232-12-05120A0X4004232-05120A0X40pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 501.48 MXN
04232-12-05120A0X5004232-05120A0X50pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 501.48 MXN
04232-12-05120A1X2004232-05120A1X20pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 483.00 MXN
04232-12-05120A1X3004232-05120A1X30pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 483.00 MXN
04232-12-05120A1X4004232-05120A1X40pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 501.48 MXN
04232-12-05120A1X5004232-05120A1X50pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 501.48 MXN
04232-12-15120A1X2004232-15120A1X20pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 568.12 MXN
04232-12-15120A1X3004232-15120A1X30pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 568.12 MXN
04232-12-15120A1X4004232-15120A1X40pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 589.40 MXN
04232-12-15120A1X5004232-15120A1X50pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 589.40 MXN
04232-12-15120A2X2004232-15120A2X20pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 568.12 MXN
04232-12-15120A2X3004232-15120A2X30pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 568.12 MXN
04232-12-15120A2X4004232-15120A2X40pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 589.40 MXN
04232-12-15120A2X5004232-15120A2X50pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 589.40 MXN
04232-12-25120A3X2504232-25120A3X25pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 772.52 MXN
04232-12-25120A3X3004232-25120A3X30pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 772.52 MXN
04232-12-25120A3X4004232-25120A3X40pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 795.76 MXN
04232-12-25120A3X5004232-25120A3X50pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 795.76 MXN
04232-12-25120A4X2504232-25120A4X25pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 772.52 MXN
04232-12-25120A4X3004232-25120A4X30pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 772.52 MXN
04232-12-25120A4X4004232-25120A4X40pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 795.76 MXN
04232-12-25120A4X5004232-25120A4X50pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 795.76 MXN
04232-12-75123ADX10-tratado con chorro6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 408.80 MXN
04232-12-75123ADX30-tratado con chorro6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 408.80 MXN
04232-12-75123ADX15-tratado con chorro6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 408.80 MXN
04232-12-85123ADX10-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 408.80 MXN
04232-12-85123ADX15-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 408.80 MXN
04232-12-85123ADX30-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 408.80 MXN
04232-12-95413ADX10-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 428.68 MXN
04232-12-95413ADX15-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 428.68 MXN
04232-12-95413ADX30-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 428.68 MXN
04232-12-75123AEX10-tratado con chorro8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 408.80 MXN
04232-12-75123AEX15-tratado con chorro8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 408.80 MXN
04232-12-75123AEX30-tratado con chorro8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 408.80 MXN
04232-12-85123AEX10-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 408.80 MXN
04232-12-85123AEX15-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 408.80 MXN
04232-12-85123AEX30-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 408.80 MXN
04232-12-95413AEX10-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 428.68 MXN
04232-12-95413AEX15-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 428.68 MXN
04232-12-95413AEX30-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 428.68 MXN
04232-12-05413AEX15-tratado con chorro8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 456.68 MXN
04232-12-05413AEX20-tratado con chorro8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 456.68 MXN
04232-12-05413AEX30-tratado con chorro8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 456.68 MXN
04232-12-05413A0X20-tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 456.68 MXN
04232-12-05413A0X30-tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 456.68 MXN
04232-12-05413A0X40-tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 473.76 MXN
04232-12-05413A0X50-tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 473.76 MXN
04232-12-05413A1X20-tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 456.68 MXN
04232-12-05413A1X30-tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 456.68 MXN
04232-12-05413A1X40-tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 473.76 MXN
04232-12-05413A1X50-tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 473.76 MXN
04232-12-15413A1X20-tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 537.04 MXN
04232-12-15413A1X30-tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 537.04 MXN
04232-12-15413A1X40-tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 556.92 MXN
04232-12-15413A1X50-tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 556.92 MXN
04232-12-15413A2X20-tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 537.04 MXN
04232-12-15413A2X30-tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 537.04 MXN
04232-12-15413A2X40-tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 556.92 MXN
04232-12-15413A2X50-tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 556.92 MXN
04232-12-25413A3X25-tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 729.40 MXN
04232-12-25413A3X30-tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 729.40 MXN
04232-12-25413A3X40-tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 751.80 MXN
04232-12-25413A3X50-tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 751.80 MXN
04232-12-25413A4X25-tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 729.40 MXN
04232-12-25413A4X30-tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 729.40 MXN
04232-12-25413A4X40-tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 751.80 MXN
04232-12-25413A4X50-tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 751.80 MXN