norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305.

Versión:Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro.
Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.
Indicación:La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada.
La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_IG inch Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable - inch 184 kB

Planos

Palanca excéntrica de acero inoxidable con rosca interior, arandela de presión de acero inoxidable - inch

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-75410ADpulido electrolítico6-3212613,811,5913,52227,510,550 460.88 MXN
04232-85410ADpulido electrolítico6-3212614,411,5913,52833,510,645 460.88 MXN
04232-95410ADpulido electrolítico6-3212614,411,5913,536,241,711,590 460.88 MXN
04232-75410AEpulido electrolítico8-3212613,811,5913,52227,510,550 460.88 MXN
04232-85410AEpulido electrolítico8-3212614,411,5913,52833,510,645 460.88 MXN
04232-95410AEpulido electrolítico8-3212614,411,5913,536,241,711,590 460.88 MXN
04232-05410AEpulido electrolítico8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 490.00 MXN
04232-05410A0pulido electrolítico10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 490.00 MXN
04232-05410A1pulido electrolítico10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 490.00 MXN
04232-15410A1pulido electrolítico10-3218921,51514,72270,479,21,24120 577.36 MXN
04232-15410A2pulido electrolítico1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 577.36 MXN
04232-25410A3pulido electrolítico5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 800.24 MXN
04232-75413ADtratado con chorro6-3212613,811,5913,52227,510,550 415.24 MXN
04232-85413ADtratado con chorro6-3212614,411,5913,52833,510,645 415.24 MXN
04232-95413ADtratado con chorro6-3212614,411,5913,536,241,711,590 415.24 MXN
04232-75413AEtratado con chorro8-3212613,811,5913,52227,510,550 415.24 MXN
04232-85413AEtratado con chorro8-3212614,411,5913,52833,510,645 415.24 MXN
04232-95413AEtratado con chorro8-3212614,411,5913,536,241,711,590 415.24 MXN
04232-05413AEtratado con chorro8-3215,48181311,417,252,359,112,5100 441.56 MXN
04232-05413A0tratado con chorro10-2415,48181311,417,252,359,112,5100 441.56 MXN
04232-05413A1tratado con chorro10-3215,48181311,417,252,359,112,5100 441.56 MXN
04232-15413A1tratado con chorro10-3218921,51514,72270,479,21,24120 519.96 MXN
04232-15413A2tratado con chorro1/4-2018921,51514,72270,479,21,24120 519.96 MXN
04232-25413A3tratado con chorro5/16-18271133,32418,328,8961081,58350 720.72 MXN