|
|
04232_AG inch Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Palanca de agarre 1.4308.
Arandela de presión de acero inoxidable 1.4034 endurecida.
Perno del eje, tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305. Versión:Palanca de agarre pulida electrolíticamente o tratada con chorro. Arandela de presión, perno de eje y tornillo prisionero de acabado natural.Indicación:La superficie de sujeción de la arandela de presión se suministra ligeramente engrasada. La grasa lubricante es conforme a la FDA y, por lo tanto, es apta para la industria alimentaria y farmacéutica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Carrera S | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04232-75410ADX10 | pulido electrolítico | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 476.84 MXN | | 04232-75410ADX15 | pulido electrolítico | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 476.84 MXN | | 04232-75410ADX30 | pulido electrolítico | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 476.84 MXN | | 04232-85410ADX10 | pulido electrolítico | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 476.84 MXN | | 04232-85410ADX15 | pulido electrolítico | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 476.84 MXN | | 04232-85410ADX30 | pulido electrolítico | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 476.84 MXN | | 04232-75410AEX10 | pulido electrolítico | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 476.84 MXN | | 04232-75410AEX15 | pulido electrolítico | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 476.84 MXN | | 04232-75410AEX30 | pulido electrolítico | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 476.84 MXN | | 04232-85410AEX10 | pulido electrolítico | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 476.84 MXN | | 04232-85410AEX15 | pulido electrolítico | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 476.84 MXN | | 04232-85410AEX30 | pulido electrolítico | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 476.84 MXN | | 04232-75413ADX10 | tratado con chorro | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 428.68 MXN | | 04232-75413ADX15 | tratado con chorro | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 428.68 MXN | | 04232-75413ADX30 | tratado con chorro | 6-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 428.68 MXN | | 04232-85413ADX10 | tratado con chorro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 428.68 MXN | | 04232-85413ADX15 | tratado con chorro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 428.68 MXN | | 04232-85413ADX30 | tratado con chorro | 6-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 428.68 MXN | | 04232-75413AEX10 | tratado con chorro | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 428.68 MXN | | 04232-75413AEX15 | tratado con chorro | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 428.68 MXN | | 04232-75413AEX30 | tratado con chorro | 8-32 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | 428.68 MXN | | 04232-85413AEX10 | tratado con chorro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 428.68 MXN | | 04232-85413AEX15 | tratado con chorro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 428.68 MXN | | 04232-85413AEX30 | tratado con chorro | 8-32 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | 428.68 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|