norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch
04232_AG inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico PA 66 GF 35-X reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero y arandela de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura con recubrimiento de polvo negro.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero y arandela de acero pasivado en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232_AG inch Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch 205 kB

Planos

Palancas excéntricas de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
LFuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-95014ADX10acerorojo rubí RAL 30036-3212614,411,591336,241,71101,590 236.89 MXN
04232-95014ADX15acerorojo rubí RAL 30036-3212614,411,591336,241,71151,590 236.89 MXN
04232-95014ADX30acerorojo rubí RAL 30036-3212614,411,591336,241,71301,590 236.89 MXN
04232-95014AEX10acerorojo rubí RAL 30038-3212614,411,591336,241,71101,590 236.89 MXN
04232-95014AEX15acerorojo rubí RAL 30038-3212614,411,591336,241,71151,590 236.89 MXN
04232-95014AEX30acerorojo rubí RAL 30038-3212614,411,591336,241,71301,590 236.89 MXN
04232-05014AEX15acerorojo rubí RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11152,5100 249.23 MXN
04232-05014AEX20acerorojo rubí RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11202,5100 249.23 MXN
04232-05014AEX30acerorojo rubí RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11302,5100 249.23 MXN
04232-05014A0X20acerorojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11202,5100 249.23 MXN
04232-05014A0X30acerorojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11302,5100 249.23 MXN
04232-05014A0X40acerorojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11402,5100 266.69 MXN
04232-05014A0X50acerorojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11502,5100 266.69 MXN
04232-05014A1X20acerorojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11202,5100 249.23 MXN
04232-05014A1X30acerorojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11302,5100 249.23 MXN
04232-05014A1X40acerorojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11402,5100 266.69 MXN
04232-05014A1X50acerorojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11502,5100 266.69 MXN
04232-15014A1X20acerorojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 263.98 MXN
04232-15014A1X30acerorojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 263.98 MXN
04232-15014A1X40acerorojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.84 MXN
04232-15014A1X50acerorojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.84 MXN
04232-15014A2X20acerorojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 263.98 MXN
04232-15014A2X30acerorojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 263.98 MXN
04232-15014A2X40acerorojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.84 MXN
04232-15014A2X50acerorojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.84 MXN
04232-25014A3X25acerorojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 290.47 MXN
04232-25014A3X30acerorojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 290.47 MXN
04232-25014A3X40acerorojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 310.94 MXN
04232-25014A3X50acerorojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 310.94 MXN
04232-25014A4X25acerorojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 290.47 MXN
04232-25014A4X30acerorojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 290.47 MXN
04232-25014A4X40acerorojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 310.94 MXN
04232-25014A4X50acerorojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 310.94 MXN
04232-95114ADX10acero inoxidablerojo rubí RAL 30036-3212614,411,591336,241,71101,590 339.23 MXN
04232-95114ADX15acero inoxidablerojo rubí RAL 30036-3212614,411,591336,241,71151,590 339.23 MXN
04232-95114ADX30acero inoxidablerojo rubí RAL 30036-3212614,411,591336,241,71301,590 339.23 MXN
04232-95114AEX10acero inoxidablerojo rubí RAL 30038-3212614,411,591336,241,71101,590 339.23 MXN
04232-95114AEX15acero inoxidablerojo rubí RAL 30038-3212614,411,591336,241,71151,590 339.23 MXN
04232-95114AEX30acero inoxidablerojo rubí RAL 30038-3212614,411,591336,241,71301,590 339.23 MXN
04232-05114AEX15acero inoxidablerojo rubí RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11152,5100 357.59 MXN
04232-05114AEX20acero inoxidablerojo rubí RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11202,5100 357.59 MXN
04232-05114AEX30acero inoxidablerojo rubí RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11302,5100 357.59 MXN
04232-05114A0X20acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11202,5100 357.59 MXN
04232-05114A0X30acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11302,5100 357.59 MXN
04232-05114A0X40acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11402,5100 383.47 MXN
04232-05114A0X50acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11502,5100 383.47 MXN
04232-05114A1X20acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11202,5100 357.59 MXN
04232-05114A1X30acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11302,5100 357.59 MXN
04232-05114A1X40acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11402,5100 383.47 MXN
04232-05114A1X50acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11502,5100 383.47 MXN
04232-15114A1X20acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 376.56 MXN
04232-15114A1X30acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 376.56 MXN
04232-15114A1X40acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 403.05 MXN
04232-15114A1X50acero inoxidablerojo rubí RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 403.05 MXN
04232-15114A2X20acero inoxidablerojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 376.56 MXN
04232-15114A2X30acero inoxidablerojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 376.56 MXN
04232-15114A2X40acero inoxidablerojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 403.05 MXN
04232-15114A2X50acero inoxidablerojo rubí RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 403.05 MXN
04232-25114A3X25acero inoxidablerojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 415.38 MXN
04232-25114A3X30acero inoxidablerojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 415.38 MXN
04232-25114A3X40acero inoxidablerojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 444.28 MXN
04232-25114A3X50acero inoxidablerojo rubí RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 444.28 MXN
04232-25114A4X25acero inoxidablerojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 415.38 MXN
04232-25114A4X30acero inoxidablerojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 415.38 MXN
04232-25114A4X40acero inoxidablerojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 444.28 MXN
04232-25114A4X50acero inoxidablerojo rubí RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 444.28 MXN
04232-95011ADX10aceroNegro6-3212614,411,591336,241,71101,590 236.89 MXN
04232-95011ADX15aceroNegro6-3212614,411,591336,241,71151,590 236.89 MXN
04232-95011ADX30aceroNegro6-3212614,411,591336,241,71301,590 236.89 MXN
04232-95011AEX10aceroNegro8-3212614,411,591336,241,71101,590 236.89 MXN
04232-95011AEX15aceroNegro8-3212614,411,591336,241,71151,590 236.89 MXN
04232-95011AEX30aceroNegro8-3212614,411,591336,241,71301,590 236.89 MXN
04232-05011AEX15aceroNegro8-3215,48181311,21752,359,11152,5100 249.23 MXN
04232-05011AEX20aceroNegro8-3215,48181311,21752,359,11202,5100 249.23 MXN
04232-05011AEX30aceroNegro8-3215,48181311,21752,359,11302,5100 249.23 MXN
04232-05011A0X20aceroNegro10-2415,48181311,21752,359,11202,5100 249.23 MXN
04232-05011A0X30aceroNegro10-2415,48181311,21752,359,11302,5100 249.23 MXN
04232-05011A0X40aceroNegro10-2415,48181311,21752,359,11402,5100 266.69 MXN
04232-05011A0X50aceroNegro10-2415,48181311,21752,359,11502,5100 266.69 MXN
04232-05011A1X20aceroNegro10-3215,48181311,21752,359,11202,5100 249.23 MXN
04232-05011A1X30aceroNegro10-3215,48181311,21752,359,11302,5100 249.23 MXN
04232-05011A1X40aceroNegro10-3215,48181311,21752,359,11402,5100 266.69 MXN
04232-05011A1X50aceroNegro10-3215,48181311,21752,359,11502,5100 266.69 MXN
04232-15011A1X20aceroNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 263.98 MXN
04232-15011A1X30aceroNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 263.98 MXN
04232-15011A1X40aceroNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.84 MXN
04232-15011A1X50aceroNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.84 MXN
04232-15011A2X20aceroNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 263.98 MXN
04232-15011A2X30aceroNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 263.98 MXN
04232-15011A2X40aceroNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 280.84 MXN
04232-15011A2X50aceroNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 280.84 MXN
04232-25011A3X25aceroNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 290.47 MXN
04232-25011A3X30aceroNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 290.47 MXN
04232-25011A3X40aceroNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 310.94 MXN
04232-25011A3X50aceroNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 310.94 MXN
04232-25011A4X25aceroNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 290.47 MXN
04232-25011A4X30aceroNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 290.47 MXN
04232-25011A4X40aceroNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 310.94 MXN
04232-25011A4X50aceroNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 310.94 MXN
04232-95111ADX10acero inoxidableNegro6-3212614,411,591336,241,71101,590 339.23 MXN
04232-95111ADX15acero inoxidableNegro6-3212614,411,591336,241,71151,590 339.23 MXN
04232-95111ADX30acero inoxidableNegro6-3212614,411,591336,241,71301,590 339.23 MXN
04232-95111AEX10acero inoxidableNegro8-3212614,411,591336,241,71101,590 339.23 MXN
04232-95111AEX15acero inoxidableNegro8-3212614,411,591336,241,71151,590 339.23 MXN
04232-95111AEX30acero inoxidableNegro8-3212614,411,591336,241,71301,590 339.23 MXN
04232-05111AEX15acero inoxidableNegro8-3215,48181311,21752,359,11152,5100 357.59 MXN
04232-05111AEX20acero inoxidableNegro8-3215,48181311,21752,359,11202,5100 357.59 MXN
04232-05111AEX30acero inoxidableNegro8-3215,48181311,21752,359,11302,5100 357.59 MXN
04232-05111A0X20acero inoxidableNegro10-2415,48181311,21752,359,11202,5100 357.59 MXN
04232-05111A0X30acero inoxidableNegro10-2415,48181311,21752,359,11302,5100 357.59 MXN
04232-05111A0X40acero inoxidableNegro10-2415,48181311,21752,359,11402,5100 383.47 MXN
04232-05111A0X50acero inoxidableNegro10-2415,48181311,21752,359,11502,5100 383.47 MXN
04232-05111A1X20acero inoxidableNegro10-3215,48181311,21752,359,11202,5100 357.59 MXN
04232-05111A1X30acero inoxidableNegro10-3215,48181311,21752,359,11302,5100 357.59 MXN
04232-05111A1X40acero inoxidableNegro10-3215,48181311,21752,359,11402,5100 383.47 MXN
04232-05111A1X50acero inoxidableNegro10-3215,48181311,21752,359,11502,5100 383.47 MXN
04232-15111A1X20acero inoxidableNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 376.56 MXN
04232-15111A1X30acero inoxidableNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 376.56 MXN
04232-15111A1X40acero inoxidableNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 403.05 MXN
04232-15111A1X50acero inoxidableNegro10-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 403.05 MXN
04232-15111A2X20acero inoxidableNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 376.56 MXN
04232-15111A2X30acero inoxidableNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 376.56 MXN
04232-15111A2X40acero inoxidableNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 403.05 MXN
04232-15111A2X50acero inoxidableNegro1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 403.05 MXN
04232-25111A3X25acero inoxidableNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 415.38 MXN
04232-25111A3X30acero inoxidableNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 415.38 MXN
04232-25111A3X40acero inoxidableNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 444.28 MXN
04232-25111A3X50acero inoxidableNegro5/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 444.28 MXN
04232-25111A4X25acero inoxidableNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 415.38 MXN
04232-25111A4X30acero inoxidableNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 415.38 MXN
04232-25111A4X40acero inoxidableNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 444.28 MXN
04232-25111A4X50acero inoxidableNegro3/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 444.28 MXN