norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch
04232-14 inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de plástico PA 6.6 reforzado con fibra de vidrio.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8. o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020.
Arandela de presión negra.
Perno del eje con acabado natural.
Tornillo prisionero pasivados en azul o de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04232-14 inch Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch 226 kB

Planos (vista completa)

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y arandela de presión de plástico, pulgadas

Más información

Planos

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y arandela de presión de plástico, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1Carrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-14-15211A104232-15211A1aceronegro10-3216922161423,271,579,61,152,5125 177.80 MXN
04232-14-15211A204232-15211A2aceronegro1/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 177.80 MXN
04232-14-25211A304232-25211A3aceronegro5/16-1825113324,216,327,91001101,55170 208.04 MXN
04232-14-15311A104232-15311A1acero inoxidablenegro10-3216922161423,271,579,61,152,5125 269.08 MXN
04232-14-15311A204232-15311A2acero inoxidablenegro1/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 269.08 MXN
04232-14-25311A304232-25311A3acero inoxidablenegro5/16-1825113324,216,327,91001101,55170 313.04 MXN
04232-14-152184A104232-152184A1acerorojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,61,152,5125 177.80 MXN
04232-14-152184A204232-152184A2acerorojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 177.80 MXN
04232-14-252184A304232-252184A3acerorojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,91001101,55170 208.04 MXN
04232-14-153184A104232-153184A1acero inoxidablerojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,61,152,5125 269.08 MXN
04232-14-153184A204232-153184A2acero inoxidablerojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,61,152,5125 269.08 MXN
04232-14-253184A304232-253184A3acero inoxidablerojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,91001101,55170 313.04 MXN

Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable, pulgadas

Más información

Planos

Palancas excéntricas de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemMaterial
del componente
Color
del cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04232-14-15211A1X2004232-15211A1X20aceronegro10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 190.96 MXN
04232-14-15211A1X3004232-15211A1X30aceronegro10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 190.96 MXN
04232-14-15211A1X4004232-15211A1X40aceronegro10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 203.56 MXN
04232-14-15211A1X5004232-15211A1X50aceronegro10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 203.56 MXN
04232-14-15211A2X2004232-15211A2X20aceronegro1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 190.96 MXN
04232-14-15211A2X3004232-15211A2X30aceronegro1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 190.96 MXN
04232-14-15211A2X4004232-15211A2X40aceronegro1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 203.56 MXN
04232-14-15211A2X5004232-15211A2X50aceronegro1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 203.56 MXN
04232-14-25211A3X2504232-25211A3X25aceronegro5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 223.16 MXN
04232-14-25211A3X3004232-25211A3X30aceronegro5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 223.16 MXN
04232-14-25211A3X4004232-25211A3X40aceronegro5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 238.84 MXN
04232-14-25211A3X5004232-25211A3X50aceronegro5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 238.84 MXN
04232-14-25211A4X2504232-25211A4X25aceronegro3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 223.16 MXN
04232-14-25211A4X3004232-25211A4X30aceronegro3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 223.16 MXN
04232-14-25211A4X4004232-25211A4X40aceronegro3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 238.84 MXN
04232-14-25211A4X5004232-25211A4X50aceronegro3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 238.84 MXN
04232-14-15311A1X2004232-15311A1X20acero inoxidablenegro10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 286.44 MXN
04232-14-15311A1X3004232-15311A1X30acero inoxidablenegro10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 286.44 MXN
04232-14-15311A1X4004232-15311A1X40acero inoxidablenegro10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 305.76 MXN
04232-14-15311A1X5004232-15311A1X50acero inoxidablenegro10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 305.76 MXN
04232-14-15311A2X2004232-15311A2X20acero inoxidablenegro1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 286.44 MXN
04232-14-15311A2X3004232-15311A2X30acero inoxidablenegro1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 286.44 MXN
04232-14-15311A2X4004232-15311A2X40acero inoxidablenegro1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 305.76 MXN
04232-14-15311A2X5004232-15311A2X50acero inoxidablenegro1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 305.76 MXN
04232-14-25311A3X2504232-25311A3X25acero inoxidablenegro5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 335.16 MXN
04232-14-25311A3X3004232-25311A3X30acero inoxidablenegro5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 335.16 MXN
04232-14-25311A3X4004232-25311A3X40acero inoxidablenegro5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 358.40 MXN
04232-14-25311A3X5004232-25311A3X50acero inoxidablenegro5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 358.40 MXN
04232-14-25311A4X2504232-25311A4X25acero inoxidablenegro3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 335.16 MXN
04232-14-25311A4X3004232-25311A4X30acero inoxidablenegro3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 335.16 MXN
04232-14-25311A4X4004232-25311A4X40acero inoxidablenegro3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 358.40 MXN
04232-14-25311A4X5004232-25311A4X50acero inoxidablenegro3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 358.40 MXN
04232-14-152184A1X2004232-152184A1X20acerorojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 190.96 MXN
04232-14-152184A1X3004232-152184A1X30acerorojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 190.96 MXN
04232-14-152184A1X4004232-152184A1X40acerorojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 203.56 MXN
04232-14-152184A1X5004232-152184A1X50acerorojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 203.56 MXN
04232-14-152184A2X2004232-152184A2X20acerorojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 190.96 MXN
04232-14-152184A2X3004232-152184A2X30acerorojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 190.96 MXN
04232-14-152184A2X4004232-152184A2X40acerorojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 203.56 MXN
04232-14-152184A2X5004232-152184A2X50acerorojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 203.56 MXN
04232-14-252184A3X2504232-252184A3X25acerorojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 223.16 MXN
04232-14-252184A3X3004232-252184A3X30acerorojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 223.16 MXN
04232-14-252184A3X4004232-252184A3X40acerorojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 238.84 MXN
04232-14-252184A3X5004232-252184A3X50acerorojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 238.84 MXN
04232-14-252184A4X2504232-252184A4X25acerorojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 223.16 MXN
04232-14-252184A4X3004232-252184A4X30acerorojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 223.16 MXN
04232-14-252184A4X4004232-252184A4X40acerorojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 238.84 MXN
04232-14-252184A4X5004232-252184A4X50acerorojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 238.84 MXN
04232-14-153184A1X2004232-153184A1X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 286.44 MXN
04232-14-153184A1X3004232-153184A1X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 286.44 MXN
04232-14-153184A1X4004232-153184A1X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 305.76 MXN
04232-14-153184A1X5004232-153184A1X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 305.76 MXN
04232-14-153184A2X2004232-153184A2X20acero inoxidablerojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 286.44 MXN
04232-14-153184A2X3004232-153184A2X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 286.44 MXN
04232-14-153184A2X4004232-153184A2X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 305.76 MXN
04232-14-153184A2X5004232-153184A2X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 305.76 MXN
04232-14-253184A3X2504232-253184A3X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 335.16 MXN
04232-14-253184A3X3004232-253184A3X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 335.16 MXN
04232-14-253184A3X4004232-253184A3X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 358.40 MXN
04232-14-253184A3X5004232-253184A3X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 358.40 MXN
04232-14-253184A4X2504232-253184A4X25acero inoxidablerojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 335.16 MXN
04232-14-253184A4X3004232-253184A4X30acero inoxidablerojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 335.16 MXN
04232-14-253184A4X4004232-253184A4X40acero inoxidablerojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 358.40 MXN
04232-14-253184A4X5004232-253184A4X50acero inoxidablerojo tráfico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 358.40 MXN

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232-10 inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04232-12 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232-16 inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04233 inch

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas ajustables de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable, pulgadas

04233 inch

Palancas excéntricas ajustables de acero inoxidable con rosca exterior, arandela de presión de acero inoxidable, pulgadas

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04233 inch

Palancas excéntricas ajustables de plástico con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50