|
|
04233-02 inchPalancas excéntricas de aluminio ajustables con rosca exterior,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico. La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia. Material:Empuñadura de fundición de aluminio EN AC-46200.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Tornillo prisionero de acero, clase de resistencia 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión:Empuñadura con recubrimiento de polvo negro de estructura fina o rojo tráfico de estructura fina. Arandela de presión de color negro. Perno de eje, tornillo prisionero de acero pasivado en azul o acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador. Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234. Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.Indicación sobre el dibujo:1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º de art. antiguo norelem | Material | Color del cuerpo de base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Carrera S | L | Fuerza de sujeción F (kN) | Fuerza manual FH N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
04233-02-75011ADX10 | - | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75011ADX15 | - | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75011ADX30 | - | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85011ADX10 | - | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85011ADX15 | - | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85011ADX30 | - | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95011ADX10 | 04233-95011ADX10 | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95011ADX15 | 04233-95011ADX15 | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95011ADX30 | 04233-95011ADX30 | acero | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75011AEX10 | - | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75011AEX15 | - | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75011AEX30 | - | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85011AEX10 | - | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85011AEX15 | - | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85011AEX30 | - | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95011AEX10 | 04233-95011AEX10 | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95011AEX15 | 04233-95011AEX15 | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95011AEX30 | 04233-95011AEX30 | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-05011AEX15 | 04233-05011AEX15 | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05011AEX20 | 04233-05011AEX20 | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05011AEX30 | 04233-05011AEX30 | acero | negro RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05011A0X20 | 04233-05011A0X20 | acero | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05011A0X30 | 04233-05011A0X30 | acero | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05011A0X40 | 04233-05011A0X40 | acero | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-05011A0X50 | 04233-05011A0X50 | acero | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-05011A1X20 | 04233-05011A1X20 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05011A1X30 | 04233-05011A1X30 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05011A1X40 | 04233-05011A1X40 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-05011A1X50 | 04233-05011A1X50 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-15011A1X20 | 04233-15011A1X20 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15011A1X30 | 04233-15011A1X30 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15011A1X40 | 04233-15011A1X40 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-15011A1X50 | 04233-15011A1X50 | acero | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-15011A2X20 | 04233-15011A2X20 | acero | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15011A2X30 | 04233-15011A2X30 | acero | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15011A2X40 | 04233-15011A2X40 | acero | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-15011A2X50 | 04233-15011A2X50 | acero | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-25011A3X25 | 04233-25011A3X25 | acero | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25011A3X30 | 04233-25011A3X30 | acero | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25011A3X40 | 04233-25011A3X40 | acero | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-25011A3X50 | 04233-25011A3X50 | acero | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-25011A4X25 | 04233-25011A4X25 | acero | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25011A4X30 | 04233-25011A4X30 | acero | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25011A4X40 | 04233-25011A4X40 | acero | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-25011A4X50 | 04233-25011A4X50 | acero | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-75111ADX10 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75111ADX15 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75111ADX30 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85111ADX10 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85111ADX15 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85111ADX30 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95111ADX10 | 04233-95111ADX10 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95111ADX15 | 04233-95111ADX15 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95111ADX30 | 04233-95111ADX30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75111AEX10 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75111AEX15 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75111AEX30 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85111AEX10 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85111AEX15 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85111AEX30 | - | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95111AEX10 | 04233-95111AEX10 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95111AEX15 | 04233-95111AEX15 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95111AEX30 | 04233-95111AEX30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-05111AEX15 | 04233-05111AEX15 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05111AEX20 | 04233-05111AEX20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05111AEX30 | 04233-05111AEX30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05111A0X20 | 04233-05111A0X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05111A0X30 | 04233-05111A0X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05111A0X40 | 04233-05111A0X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-05111A0X50 | 04233-05111A0X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-05111A1X20 | 04233-05111A1X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05111A1X30 | 04233-05111A1X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05111A1X40 | 04233-05111A1X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-05111A1X50 | 04233-05111A1X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-15111A1X20 | 04233-15111A1X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15111A1X30 | 04233-15111A1X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15111A1X40 | 04233-15111A1X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-15111A1X50 | 04233-15111A1X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-15111A2X20 | 04233-15111A2X20 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15111A2X30 | 04233-15111A2X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15111A2X40 | 04233-15111A2X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-15111A2X50 | 04233-15111A2X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-25111A3X25 | 04233-25111A3X25 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25111A3X30 | 04233-25111A3X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25111A3X40 | 04233-25111A3X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | | 04233-02-25111A3X50 | 04233-25111A3X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | | 04233-02-25111A4X25 | 04233-25111A4X25 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25111A4X30 | 04233-25111A4X30 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25111A4X40 | 04233-25111A4X40 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | | 04233-02-25111A4X50 | 04233-25111A4X50 | acero inoxidable | negro RAL 9005 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | | 04233-02-75014ADX10 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75014ADX15 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75014ADX30 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85014ADX10 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85014ADX15 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85014ADX30 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95014ADX10 | 04233-95014ADX10 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95014ADX15 | 04233-95014ADX15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95014ADX30 | 04233-95014ADX30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75014AEX10 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75014AEX15 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-75014AEX30 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85014AEX10 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85014AEX15 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-85014AEX30 | - | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95014AEX10 | 04233-95014AEX10 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95014AEX15 | 04233-95014AEX15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-95014AEX30 | 04233-95014AEX30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 261.24 MXN | | 04233-02-05014AEX15 | 04233-05014AEX15 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05014AEX20 | 04233-05014AEX20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05014AEX30 | 04233-05014AEX30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05014A0X20 | 04233-05014A0X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05014A0X30 | 04233-05014A0X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05014A0X40 | 04233-05014A0X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-05014A0X50 | 04233-05014A0X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-05014A1X20 | 04233-05014A1X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05014A1X30 | 04233-05014A1X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 271.32 MXN | | 04233-02-05014A1X40 | 04233-05014A1X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-05014A1X50 | 04233-05014A1X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 288.96 MXN | | 04233-02-15014A1X20 | 04233-15014A1X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15014A1X30 | 04233-15014A1X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15014A1X40 | 04233-15014A1X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-15014A1X50 | 04233-15014A1X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-15014A2X20 | 04233-15014A2X20 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15014A2X30 | 04233-15014A2X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 285.88 MXN | | 04233-02-15014A2X40 | 04233-15014A2X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-15014A2X50 | 04233-15014A2X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 305.76 MXN | | 04233-02-25014A3X25 | 04233-25014A3X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25014A3X30 | 04233-25014A3X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25014A3X40 | 04233-25014A3X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-25014A3X50 | 04233-25014A3X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-25014A4X25 | 04233-25014A4X25 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25014A4X30 | 04233-25014A4X30 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 315.28 MXN | | 04233-02-25014A4X40 | 04233-25014A4X40 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-25014A4X50 | 04233-25014A4X50 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 327.04 MXN | | 04233-02-75114ADX10 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75114ADX15 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75114ADX30 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85114ADX10 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85114ADX15 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85114ADX30 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95114ADX10 | 04233-95114ADX10 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95114ADX15 | 04233-95114ADX15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95114ADX30 | 04233-95114ADX30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 6-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75114AEX10 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 10 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75114AEX15 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 15 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-75114AEX30 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 1 | 30 | 0,5 | 50 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85114AEX10 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 10 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85114AEX15 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 15 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-85114AEX30 | - | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 1 | 30 | 0,6 | 45 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95114AEX10 | 04233-95114AEX10 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95114AEX15 | 04233-95114AEX15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-95114AEX30 | 04233-95114AEX30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 10,7 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 |  | | 369.32 MXN | | 04233-02-05114AEX15 | 04233-05114AEX15 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05114AEX20 | 04233-05114AEX20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05114AEX30 | 04233-05114AEX30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 8-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05114A0X20 | 04233-05114A0X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05114A0X30 | 04233-05114A0X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05114A0X40 | 04233-05114A0X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-05114A0X50 | 04233-05114A0X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-24 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-05114A1X20 | 04233-05114A1X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05114A1X30 | 04233-05114A1X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 |  | | 385.56 MXN | | 04233-02-05114A1X40 | 04233-05114A1X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-05114A1X50 | 04233-05114A1X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 13,8 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 |  | | 409.92 MXN | | 04233-02-15114A1X20 | 04233-15114A1X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15114A1X30 | 04233-15114A1X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15114A1X40 | 04233-15114A1X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-15114A1X50 | 04233-15114A1X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-15114A2X20 | 04233-15114A2X20 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15114A2X30 | 04233-15114A2X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 |  | | 428.68 MXN | | 04233-02-15114A2X40 | 04233-15114A2X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-15114A2X50 | 04233-15114A2X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22,2 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 |  | | 458.64 MXN | | 04233-02-25114A3X25 | 04233-25114A3X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25114A3X30 | 04233-25114A3X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25114A3X40 | 04233-25114A3X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | | 04233-02-25114A3X50 | 04233-25114A3X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | | 04233-02-25114A4X25 | 04233-25114A4X25 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25114A4X30 | 04233-25114A4X30 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 |  | | 473.48 MXN | | 04233-02-25114A4X40 | 04233-25114A4X40 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | | 04233-02-25114A4X50 | 04233-25114A4X50 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | 3/8-16 | 25 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 |  | | 505.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|