norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch
04233-04 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La palanca excéntrica tiene una arandela de presión optimizada técnicamente de plástico.
La arandela de presión está hecha de un plástico especial de alto rendimiento que garantiza una excelente resistencia al desgaste y a la fluencia.
Material:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308.
Arandela de presión de plástico de alto rendimiento reforzado con fibra de vidrio.
Perno del eje y tornillo prisionero de acero inoxidable 1.4305...

Versión:Empuñadura con pulimentado electrolítico o tratamiento con chorro.
Arandela de presión de color negro.
Perno del eje y tornillo prisionero con acabado natural.
Indicación:Las palancas excéntricas ajustables se utilizan cuando la ubicación de la palanca tensora solo permite una determinada posición con respecto al eje de sujeción (zona de interferencia). La rosca fina situada en el tornillo prisionero permite el ajuste de la posición exacta de la palanca tensora con ayuda de un destornillador.
Los plásticos tienen la peculiaridad de presentar un alto índice de fluencia cuando se someten a cargas (cedencia).
Accesorios:En las superficies ligeramente arqueadas se puede pedir también opcionalmente una arandela de acero inoxidable 04234.
Esta se puede instalar como arandela de apoyo entre la arandela de presión y la superficie de apoyo.
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga para el ajuste de precisión de la palanca de sujeción
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04233-04 inch Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch 223 kB

Planos

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Selección/filtro de artículos

ReferenciaN.º de art. antiguo norelemSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2BB1HH1AA1LCarrera
S
Fuerza de
sujeción
F (kN)
Fuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
04233-04-75120ADX10-pulido electrolítico6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 685.99 MXN
04233-04-75120ADX15-pulido electrolítico6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 685.99 MXN
04233-04-75120ADX30-pulido electrolítico6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 685.99 MXN
04233-04-85120ADX10-pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 685.99 MXN
04233-04-85120ADX15-pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 685.99 MXN
04233-04-85120ADX30-pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 685.99 MXN
04233-04-95120ADX1004233-95120ADX10pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 685.99 MXN
04233-04-95120ADX1504233-95120ADX15pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 685.99 MXN
04233-04-95120ADX3004233-95120ADX30pulido electrolítico6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 685.99 MXN
04233-04-75120AEX10-pulido electrolítico8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 685.99 MXN
04233-04-75120AEX15-pulido electrolítico8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 685.99 MXN
04233-04-75120AEX30-pulido electrolítico8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 685.99 MXN
04233-04-85120AEX10-pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 685.99 MXN
04233-04-85120AEX15-pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 685.99 MXN
04233-04-85120AEX30-pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 685.99 MXN
04233-04-95120AEX1004233-95120AEX10pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 685.99 MXN
04233-04-95120AEX1504233-95120AEX15pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 685.99 MXN
04233-04-95120AEX3004233-95120AEX30pulido electrolítico8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 685.99 MXN
04233-04-05120AEX1504233-05120AEX15pulido electrolítico8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 728.73 MXN
04233-04-05120AEX2004233-05120AEX20pulido electrolítico8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 728.73 MXN
04233-04-05120AEX3004233-05120AEX30pulido electrolítico8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 728.73 MXN
04233-04-05120A0X2004233-05120A0X20pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 728.73 MXN
04233-04-05120A0X3004233-05120A0X30pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 728.73 MXN
04233-04-05120A0X4004233-05120A0X40pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 755.51 MXN
04233-04-05120A0X5004233-05120A0X50pulido electrolítico10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 755.51 MXN
04233-04-05120A1X2004233-05120A1X20pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 728.73 MXN
04233-04-05120A1X3004233-05120A1X30pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 728.73 MXN
04233-04-05120A1X4004233-05120A1X40pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 755.51 MXN
04233-04-05120A1X5004233-05120A1X50pulido electrolítico10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 755.51 MXN
04233-04-15120A1X2004233-15120A1X20pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 857.56 MXN
04233-04-15120A1X3004233-15120A1X30pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 857.56 MXN
04233-04-15120A1X4004233-15120A1X40pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 889.15 MXN
04233-04-15120A1X5004233-15120A1X50pulido electrolítico10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 889.15 MXN
04233-04-15120A2X2004233-15120A2X20pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 857.56 MXN
04233-04-15120A2X3004233-15120A2X30pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 857.56 MXN
04233-04-15120A2X4004233-15120A2X40pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 889.15 MXN
04233-04-15120A2X5004233-15120A2X50pulido electrolítico1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 889.15 MXN
04233-04-25120A3X2504233-25120A3X25pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 1,163.97 MXN
04233-04-25120A3X3004233-25120A3X30pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 1,163.97 MXN
04233-04-25120A3X4004233-25120A3X40pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 1,198.29 MXN
04233-04-25120A3X5004233-25120A3X50pulido electrolítico5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 1,198.29 MXN
04233-04-25120A4X2504233-25120A4X25pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 1,163.97 MXN
04233-04-25120A4X3004233-25120A4X30pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 1,163.97 MXN
04233-04-25120A4X4004233-25120A4X40pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 1,198.29 MXN
04233-04-25120A4X5004233-25120A4X50pulido electrolítico3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 1,198.29 MXN
04233-04-75123ADX10-tratado con chorro6-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 616.76 MXN
04233-04-75123ADX15-tratado con chorro6-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 616.76 MXN
04233-04-75123ADX30-tratado con chorro6-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 616.76 MXN
04233-04-85123ADX10-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 616.76 MXN
04233-04-85123ADX15-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 616.76 MXN
04233-04-85123ADX30-tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 616.76 MXN
04233-04-95123ADX1004233-95123ADX10tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 616.76 MXN
04233-04-95123ADX1504233-95123ADX15tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 616.76 MXN
04233-04-95123ADX3004233-95123ADX30tratado con chorro6-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 616.76 MXN
04233-04-75123AEX10-tratado con chorro8-3210,7613,811,5913,52227,51010,550 616.76 MXN
04233-04-75123AEX15-tratado con chorro8-3210,7613,811,5913,52227,51510,550 616.76 MXN
04233-04-75123AEX30-tratado con chorro8-3210,7613,811,5913,52227,53010,550 616.76 MXN
04233-04-85123AEX10-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,52833,51010,645 616.76 MXN
04233-04-85123AEX15-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,52833,51510,645 616.76 MXN
04233-04-85123AEX30-tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,52833,53010,645 616.76 MXN
04233-04-95123AEX1004233-95123AEX10tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,536,241,71011,590 616.76 MXN
04233-04-95123AEX1504233-95123AEX15tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,536,241,71511,590 616.76 MXN
04233-04-95123AEX3004233-95123AEX30tratado con chorro8-3210,7614,411,5913,536,241,73011,590 616.76 MXN
04233-04-05123AEX1504233-05123AEX15tratado con chorro8-3213,88181311,417,252,359,11512,5100 656.49 MXN
04233-04-05123AEX2004233-05123AEX20tratado con chorro8-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 656.49 MXN
04233-04-05123AEX3004233-05123AEX30tratado con chorro8-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 656.49 MXN
04233-04-05123A0X2004233-05123A0X20tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,12012,5100 656.49 MXN
04233-04-05123A0X3004233-05123A0X30tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,13012,5100 656.49 MXN
04233-04-05123A0X4004233-05123A0X40tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,14012,5100 680.57 MXN
04233-04-05123A0X5004233-05123A0X50tratado con chorro10-2413,88181311,417,252,359,15012,5100 680.57 MXN
04233-04-05123A1X2004233-05123A1X20tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,12012,5100 656.49 MXN
04233-04-05123A1X3004233-05123A1X30tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,13012,5100 656.49 MXN
04233-04-05123A1X4004233-05123A1X40tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,14012,5100 680.57 MXN
04233-04-05123A1X5004233-05123A1X50tratado con chorro10-3213,88181311,417,252,359,15012,5100 680.57 MXN
04233-04-15123A1X2004233-15123A1X20tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2201,24120 772.07 MXN
04233-04-15123A1X3004233-15123A1X30tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2301,24120 772.07 MXN
04233-04-15123A1X4004233-15123A1X40tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2401,24120 800.37 MXN
04233-04-15123A1X5004233-15123A1X50tratado con chorro10-3216921,51514,722,270,479,2501,24120 800.37 MXN
04233-04-15123A2X2004233-15123A2X20tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2201,24120 772.07 MXN
04233-04-15123A2X3004233-15123A2X30tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2301,24120 772.07 MXN
04233-04-15123A2X4004233-15123A2X40tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2401,24120 800.37 MXN
04233-04-15123A2X5004233-15123A2X50tratado con chorro1/4-2016921,51514,722,270,479,2501,24120 800.37 MXN
04233-04-25123A3X2504233-25123A3X25tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108251,58350 1,047.79 MXN
04233-04-25123A3X3004233-25123A3X30tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108301,58350 1,047.79 MXN
04233-04-25123A3X4004233-25123A3X40tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108401,58350 1,078.78 MXN
04233-04-25123A3X5004233-25123A3X50tratado con chorro5/16-18251133,32418,328,896108501,58350 1,078.78 MXN
04233-04-25123A4X2504233-25123A4X25tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108251,58350 1,047.79 MXN
04233-04-25123A4X3004233-25123A4X30tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108301,58350 1,047.79 MXN
04233-04-25123A4X4004233-25123A4X40tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108401,58350 1,078.78 MXN
04233-04-25123A4X5004233-25123A4X50tratado con chorro3/8-16251133,32418,328,896108501,58350 1,078.78 MXN

Otros artículos de esta categoría

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04232 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232-10 inch

Palancas excéntricas de aluminio con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04232-12 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232-14 inch

Palancas excéntricas de plástico con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04232-16 inch

Palancas excéntricas de acero con rosca interior y exterior, arandela de presión de plástico y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

04233 inch

Palancas excéntricas ajustables de aluminio con rosca exterior, arandela de presión de plástico y metal y tornillo prisionero de acero o acero inoxidable - inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

04233 inch

Palancas excéntricas de acero inoxidable ajustables con rosca exterior, arandela de presión y tornillo prisionero de acero inoxidable - inch

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50