|
|
03194 inchPernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente. Resistente a la corrosión. Posibilidad de fijación para cable de retención.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200 Cable de retención con ojete 03199-.... Ojo de llave 03199-15/19/23 Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03194-23CLL08 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 0,5 | 6 | 26,5 | 18,7 | 3/16 | 13 | | | 517.44 MXN | | 03194-23CLL12 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 0,75 | 6 | 26,5 | 25,05 | 3/16 | 13 | | | 527.24 MXN | | 03194-23CLL16 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 1,0 | 6 | 26,5 | 31,4 | 3/16 | 13 | | | 565.88 MXN | | 03194-23CLL20 | 25 | 3/16 | 5,25 | 14 | 1,25 | 6 | 26,5 | 37,75 | 3/16 | 13 | | | 574.28 MXN | | 03194-23CML08 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 0,5 | 6,9 | 26,5 | 19,6 | 1/4 | 24 | | | 560.28 MXN | | 03194-23CML12 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 0,75 | 6,9 | 26,5 | 25,95 | 1/4 | 24 | | | 572.88 MXN | | 03194-23CML16 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,0 | 6,9 | 26,5 | 32,3 | 1/4 | 24 | | | 585.48 MXN | | 03194-23CML20 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,25 | 6,9 | 26,5 | 38,65 | 1/4 | 24 | | | 606.76 MXN | | 03194-23CML24 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,5 | 6,9 | 26,5 | 45 | 1/4 | 24 | | | 633.92 MXN | | 03194-23CML28 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 1,75 | 6,9 | 26,5 | 51,35 | 1/4 | 24 | | | 663.04 MXN | | 03194-23CML32 | 25 | 1/4 | 7,2 | 14 | 2,0 | 6,9 | 26,5 | 57,7 | 1/4 | 24 | | | 677.60 MXN | | 03194-23CNL16 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,0 | 7,9 | 26,5 | 33,3 | 5/16 | 38 | | | 589.40 MXN | | 03194-23CNL20 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,25 | 7,9 | 26,5 | 39,65 | 5/16 | 38 | | | 602.00 MXN | | 03194-23CNL24 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,5 | 7,9 | 26,5 | 46 | 5/16 | 38 | | | 625.24 MXN | | 03194-23CNL28 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 1,75 | 7,9 | 26,5 | 52,35 | 5/16 | 38 | | | 638.68 MXN | | 03194-23CNL32 | 25 | 5/16 | 9,5 | 14 | 2,0 | 7,9 | 26,5 | 58,7 | 5/16 | 38 | | | 650.44 MXN | | 03194-31COL16 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,0 | 8,8 | 34,6 | 34,2 | 3/8 | 54 | | | 624.96 MXN | | 03194-31COL20 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,25 | 8,8 | 34,6 | 40,55 | 3/8 | 54 | | | 638.40 MXN | | 03194-31COL24 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,5 | 8,8 | 34,6 | 46,9 | 3/8 | 54 | | | 659.40 MXN | | 03194-31COL28 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 1,75 | 8,8 | 34,6 | 53,25 | 3/8 | 54 | | | 670.04 MXN | | 03194-31COL32 | 33 | 3/8 | 11,5 | 19 | 2,0 | 8,8 | 34,6 | 59,6 | 3/8 | 54 | | | 717.64 MXN | | 03194-31CUL16 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,0 | 9,7 | 34,6 | 35,1 | 7/16 | 74 | | | 753.76 MXN | | 03194-31CUL20 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,25 | 9,7 | 34,6 | 41,45 | 7/16 | 74 | | | 769.16 MXN | | 03194-31CUL24 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,5 | 9,7 | 34,6 | 47,8 | 7/16 | 74 | | | 799.40 MXN | | 03194-31CUL28 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1,75 | 9,7 | 34,6 | 54,15 | 7/16 | 74 | | | 814.80 MXN | | 03194-31CUL32 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 2,0 | 9,7 | 34,6 | 60,5 | 7/16 | 74 | | | 844.48 MXN | | 03194-31CUL36 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 2,5 | 9,7 | 34,6 | 73,2 | 7/16 | 74 | | | 907.48 MXN | | 03194-31CUL40 | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 3,0 | 9,7 | 34,6 | 85,9 | 7/16 | 74 | | | 1,039.92 MXN | | 03194-31CPL16 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,0 | 10 | 34,6 | 35,4 | 1/2 | 96 | | | 753.76 MXN | | 03194-31CPL20 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,25 | 10 | 34,6 | 41,75 | 1/2 | 96 | | | 769.16 MXN | | 03194-31CPL24 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,5 | 10 | 34,6 | 48,1 | 1/2 | 96 | | | 799.40 MXN | | 03194-31CPL28 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1,75 | 10 | 34,6 | 54,45 | 1/2 | 96 | | | 814.80 MXN | | 03194-31CPL32 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 2,0 | 10 | 34,6 | 60,8 | 1/2 | 96 | | | 844.48 MXN | | 03194-31CPL36 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 2,5 | 10 | 34,6 | 73,5 | 1/2 | 96 | | | 907.48 MXN | | 03194-31CPL40 | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 3,0 | 10 | 34,6 | 86,2 | 1/2 | 96 | | | 1,039.92 MXN | | 03194-31CQL16 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,0 | 13,3 | 34,6 | 38,7 | 5/8 | 150 | | | 1,963.08 MXN | | 03194-31CQL20 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,25 | 13,3 | 34,6 | 45,05 | 5/8 | 150 | | | 1,963.08 MXN | | 03194-31CQL24 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,5 | 13,3 | 34,6 | 51,4 | 5/8 | 150 | | | 1,988.84 MXN | | 03194-31CQL28 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1,75 | 13,3 | 34,6 | 57,75 | 5/8 | 150 | | | 2,040.08 MXN | | 03194-31CQL32 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 2,0 | 13,3 | 34,6 | 64,1 | 5/8 | 150 | | | 2,096.08 MXN | | 03194-31CQL36 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 2,5 | 13,3 | 34,6 | 76,8 | 5/8 | 150 | | | 2,173.64 MXN | | 03194-31CQL40 | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 3,0 | 13,3 | 34,6 | 89,5 | 5/8 | 150 | | | 2,380.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|