|
|
03099_A inchPasadores de bloqueo de acero inoxidable, forma A, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo. Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-10404A4 | A | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 479.64 MXN | | 03099-10405A4 | A | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 479.64 MXN | | 03099-10406A4 | A | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 479.64 MXN | | 03099-10404AL | A | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 479.64 MXN | | 03099-10405AL | A | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 479.64 MXN | | 03099-10406AL | A | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 479.64 MXN | | 03099-10405A5 | A | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 523.32 MXN | | 03099-10406A5 | A | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 523.32 MXN | | 03099-10408A5 | A | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 523.32 MXN | | 03099-10405AM | A | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 523.32 MXN | | 03099-10406AM | A | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 523.32 MXN | | 03099-10408AM | A | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 523.32 MXN | | 03099-10406A6 | A | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 575.40 MXN | | 03099-10408A6 | A | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 575.40 MXN | | 03099-10410A6 | A | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 575.40 MXN | | 03099-10406AN | A | 6 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 575.40 MXN | | 03099-10408AN | A | 8 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 575.40 MXN | | 03099-10410AN | A | 10 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 575.40 MXN | | 03099-10408A7 | A | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 683.20 MXN | | 03099-10410A7 | A | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 683.20 MXN | | 03099-10412A7 | A | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 683.20 MXN | | 03099-10408AO | A | 8 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 683.20 MXN | | 03099-10410AO | A | 10 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 683.20 MXN | | 03099-10412AO | A | 12 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 683.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|