norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.Material:Pestillo 1.4308.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión:Casquillo roscado y pestillo con acabado natural.
Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Muelle de compresión con acabado natural.
Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Montaje mediante rosca exterior
A petición:Modelos especiales.
Accesorios:Piezas de retención 03099.
Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099-11_A inch Pasadores de bloqueo de acero inoxidable, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca, pulgadas 196 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca, pulgadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-11-10404A4A43/8-161038,525209361814 486.36 MXN
03099-11-10405A4A53/8-161038,525209361,3814 486.36 MXN
03099-11-10406A4A63/8-161038,525209361,8814 486.36 MXN
03099-11-10404ALA43/8-241038,525209361814 486.36 MXN
03099-11-10405ALA53/8-241038,525209361,3814 486.36 MXN
03099-11-10406ALA63/8-241038,525209361,8814 486.36 MXN
03099-11-10405A5A51/2-131247,7302510,83,681,3815 530.60 MXN
03099-11-10406A5A61/2-131247,7302510,83,681,8815 530.60 MXN
03099-11-10408A5A81/2-131247,7302510,83,682,3815 530.60 MXN
03099-11-10405AMA51/2-201247,7302510,83,681,3815 530.60 MXN
03099-11-10406AMA61/2-201247,7302510,83,681,8815 530.60 MXN
03099-11-10408AMA81/2-201247,7302510,83,682,3815 530.60 MXN
03099-11-10406A6A65/8-111661,2403214,44,8101,81535 582.96 MXN
03099-11-10408A6A85/8-111661,2403214,44,8102,31535 582.96 MXN
03099-11-10410A6A105/8-111661,2403214,44,8102,81535 582.96 MXN
03099-11-10406ANA65/8-181661,2403214,44,8101,81535 582.96 MXN
03099-11-10408ANA85/8-181661,2403214,44,8102,31535 582.96 MXN
03099-11-10410ANA105/8-181661,2403214,44,8102,81535 582.96 MXN
03099-11-10408A7A83/4-1020715035186122,32060 692.44 MXN
03099-11-10410A7A103/4-1020715035186122,82060 692.44 MXN
03099-11-10412A7A123/4-10207150351861232060 692.44 MXN
03099-11-10408AOA83/4-1620715035186122,32060 692.44 MXN
03099-11-10410AOA103/4-1620715035186122,82060 692.44 MXN
03099-11-10412AOA123/4-16207150351861232060 692.44 MXN