|
|
03089 inchPernos de bloqueo de acero inoxidable, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico. Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089 DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-001903AJ | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 582.68 MXN | | 03089-001004AK | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 555.80 MXN | | 03089-001105AL | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 476.00 MXN | | 03089-001206A5 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 561.96 MXN | | 03089-001308A6 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 786.24 MXN | | 03089-001410A7 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 | | | 934.92 MXN | | 03089-001412AO | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 1,555.12 MXN | | 03089-001516A8 | A | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 1,767.36 MXN | | 03089-111903AJ | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 582.68 MXN | | 03089-111004AK | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 555.80 MXN | | 03089-111105AL | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 476.00 MXN | | 03089-111206A5 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 561.96 MXN | | 03089-111308A6 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 786.24 MXN | | 03089-111410A7 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 | | | 934.92 MXN | | 03089-111412AO | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 1,555.12 MXN | | 03089-111516A8 | A | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 1,767.36 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-002903AJ | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 622.72 MXN | | 03089-002004AK | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 592.48 MXN | | 03089-002105AL | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 509.60 MXN | | 03089-002206A5 | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 597.80 MXN | | 03089-002308A6 | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 798.00 MXN | | 03089-002410A7 | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 | | | 1,025.36 MXN | | 03089-002412AO | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 | | | 1,610.56 MXN | | 03089-002516A8 | B | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 | | | 1,830.08 MXN | | 03089-112903AJ | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 622.72 MXN | | 03089-112004AK | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 592.48 MXN | | 03089-112105AL | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 509.60 MXN | | 03089-112206A5 | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 597.80 MXN | | 03089-112308A6 | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 798.00 MXN | | 03089-112410A7 | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 | | | 1,025.36 MXN | | 03089-112412AO | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 | | | 1,610.56 MXN | | 03089-112516A8 | B | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 | | | 1,830.08 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-003903AJ | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 700.84 MXN | | 03089-003004AK | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 668.08 MXN | | 03089-003105AL | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 636.72 MXN | | 03089-003206A5 | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 752.92 MXN | | 03089-003308A6 | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 1,021.44 MXN | | 03089-003410A7 | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 | | | 1,379.28 MXN | | 03089-003412AO | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 2,165.52 MXN | | 03089-003516A8 | C | acero inoxidable | 1.4034 | endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 2,461.76 MXN | | 03089-113903AJ | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 700.84 MXN | | 03089-113004AK | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 668.08 MXN | | 03089-113105AL | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 636.72 MXN | | 03089-113206A5 | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 752.92 MXN | | 03089-113308A6 | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 1,021.44 MXN | | 03089-113410A7 | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,6 | 15 | 34 | | | 1,379.28 MXN | | 03089-113412AO | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 2,165.52 MXN | | 03089-113516A8 | C | acero inoxidable | 1.4305 | no endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 2,461.76 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Clavija de bloqueo | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-004903AJ | D | acero inoxidable | endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 742.84 MXN | | 03089-004004AK | D | acero inoxidable | endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 707.56 MXN | | 03089-004105AL | D | acero inoxidable | endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 673.40 MXN | | 03089-004206A5 | D | acero inoxidable | endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 794.08 MXN | | 03089-004308A6 | D | acero inoxidable | endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 1,082.76 MXN | | 03089-004410A7 | D | acero inoxidable | endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 | | | 1,404.48 MXN | | 03089-004412AO | D | acero inoxidable | endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 | | | 2,205.84 MXN | | 03089-004516A8 | D | acero inoxidable | endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 | | | 2,506.28 MXN | | 03089-114903AJ | D | acero inoxidable | no endurecido | 3 | 1/4-28 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 7/16 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 742.84 MXN | | 03089-114004AK | D | acero inoxidable | no endurecido | 4 | 5/16-24 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 707.56 MXN | | 03089-114105AL | D | acero inoxidable | no endurecido | 5 | 3/8-24 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 4,5 | 12 | | | 673.40 MXN | | 03089-114206A5 | D | acero inoxidable | no endurecido | 6 | 1/2-13 | 25 | 52 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 794.08 MXN | | 03089-114308A6 | D | acero inoxidable | no endurecido | 8 | 5/8-11 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 1,082.76 MXN | | 03089-114410A7 | D | acero inoxidable | no endurecido | 10 | 3/4-10 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,6 | 15 | 34 | | | 1,404.48 MXN | | 03089-114412AO | D | acero inoxidable | no endurecido | 12 | 3/4-16 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 39 | | | 2,205.84 MXN | | 03089-114516A8 | D | acero inoxidable | no endurecido | 16 | 1-8 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 1-1/2 | 3,2 | 20 | 46 | | | 2,506.28 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|