|
|
03091 inchPernos de bloqueo, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero con clase de resistencia 5.8.Versión:Cromado en azul.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.A petición:Modelos especiales. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | A | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03091-11CWA2 | 16 | 4 | 1/4-20 | 2,3 | 41,5 | 20 | 32 | 16 | 9,5 | - | 0,7 | 3 | 10 | 1,6 | | | 177.52 MXN | | 03091-12CMA4 | 23,5 | 6,35 | 3/8-16 | 3,5 | 65,1 | 33,3 | 50,8 | 27 | 14,3 | - | 1,1 | 4 | 16 | 10 | | | 200.76 MXN | | 03091-13CNA5 | 31 | 7,93 | 1/2-13 | 4,7 | 73 | 31,8 | 54 | 28,6 | 19 | 1/2 | 1,3 | 4 | 22 | 13 | | | 231.28 MXN | | 03091-14COA6 | 33 | 9,53 | 5/8-11 | 4,7 | 102,9 | 50,5 | 77,5 | 44,5 | 25,4 | 5/8 | 1,6 | 4 | 23 | 42 | | | 322.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|