|
|
03089 inchPernos de bloqueo versión corta, pulgadas |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita. Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-5004AK | A | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 249.20 MXN | | 03089-5105AL | A | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 237.72 MXN | | 03089-5206A5 | A | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 263.48 MXN | | 03089-5308A6 | A | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 331.80 MXN | | 03089-5410A7 | A | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 499.80 MXN | | 03089-15004AK | A | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 406.28 MXN | | 03089-15105AL | A | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 386.68 MXN | | 03089-15206A5 | A | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 461.44 MXN | | 03089-15308A6 | A | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 591.64 MXN | | 03089-15410A7 | A | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 1,028.16 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-6004AK | B | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 255.08 MXN | | 03089-6105AL | B | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 | | | 243.32 MXN | | 03089-6206A5 | B | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 268.52 MXN | | 03089-6308A6 | B | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 | | | 336.84 MXN | | 03089-6410A7 | B | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 | | | 505.96 MXN | | 03089-16004AK | B | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 432.88 MXN | | 03089-16105AL | B | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 | | | 412.44 MXN | | 03089-16206A5 | B | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 487.76 MXN | | 03089-16308A6 | B | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 | | | 640.92 MXN | | 03089-16410A7 | B | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 | | | 1,066.24 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-7004AK | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 325.92 MXN | | 03089-7105AL | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 309.68 MXN | | 03089-7206A5 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 333.76 MXN | | 03089-7308A6 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 396.48 MXN | | 03089-7410A7 | C | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 645.96 MXN | | 03089-17004AK | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 475.44 MXN | | 03089-17105AL | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 453.32 MXN | | 03089-17206A5 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 522.20 MXN | | 03089-17308A6 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 | | | 703.64 MXN | | 03089-17410A7 | C | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 | | | 1,328.04 MXN | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Color del componente | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-8004AK | D | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 329.28 MXN | | 03089-8105AL | D | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 | | | 313.60 MXN | | 03089-8206A5 | D | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 338.24 MXN | | 03089-8308A6 | D | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 | | | 403.48 MXN | | 03089-8410A7 | D | acero | endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 | | | 654.08 MXN | | 03089-18004AK | D | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 4 | 5/16-24 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1/2 | 1 | 6 | 12 | | | 480.20 MXN | | 03089-18105AL | D | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 9/16 | 1,3 | 5 | 12 | | | 458.08 MXN | | 03089-18206A5 | D | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3/4 | 1,8 | 6 | 14 | | | 538.44 MXN | | 03089-18308A6 | D | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 15/16 | 2,3 | 14 | 28 | | | 725.48 MXN | | 03089-18410A7 | D | acero inoxidable | no endurecido | gris antracita RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 32 | | | 1,355.20 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|