norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D et S está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03030 inch Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, pulgadas 233 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle estándar, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03030-AJ1/4-283,51151/8913 47.32 MXN
03030-A21/4-203,51151/8913 47.32 MXN
03030-A35/16-1851,5185/321530 60.76 MXN
03030-A43/8-1662233/162040 66.92 MXN
03030-A51/2-1382,5267/323055 89.04 MXN
03030-A65/8-11103,5335/1665125 119.00 MXN