norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Resorte de acero para muelles cl. D.

Seguro roscado de nylon.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:A continuación figuran las piezas de presión con resorte en pulgadas correspondientes, con las que se pueden utilizar las llaves de montaje.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 y 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03041_VF inch Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero, fuerza del muelle reforzada, con seguro roscado - inch 215 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero, fuerza del muelle reforzada, con seguro roscado - inch
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y pasador de presión, acero, fuerza del muelle reforzada, con seguro roscado - inch

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1T1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
Referencia de la
lave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03041-2A110-322,42,31870,80,81,511290,120,0803040-905 87.08 MXN
03041-2AJ1/4-282,72,520711214370,450,2203040-906 91.56 MXN
03041-2A21/4-202,72,520711214370,450,2203040-906 91.56 MXN
03041-2A35/16-183,532281,41,22,522651,050,3703040-908 105.28 MXN
03041-2A43/8-16432291,41,6319701,30,603040-910 115.92 MXN
03041-2A51/2-13642810224258521,303040-912 184.80 MXN
03041-2A65/8-117,5532142,52,55601503,9303040-916 254.80 MXN