|
|
03050 inchPiezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de POM. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido.Indicación:A continuación figuran las piezas de presión con resorte en pulgadas correspondientes, con las que se pueden utilizar las llaves de montaje. M3 = 6-32 M4 = 8-32 y 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de sujeción pegado DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03050-1AG | 8-36 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 |  | | 78.12 MXN | | 03050-1AE | 8-32 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 |  | | 78.12 MXN | | 03050-1A1 | 10-32 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 03040-905 |  | | 79.52 MXN | | 03050-1AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 |  | | 82.60 MXN | | 03050-1A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 |  | | 82.60 MXN | | 03050-1A3 | 5/16-18 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 03040-908 |  | | 91.28 MXN | | 03050-1A4 | 3/8-16 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 03040-910 |  | | 108.64 MXN | | 03050-1A5 | 1/2-13 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 03040-912 |  | | 138.32 MXN | | 03050-1A6 | 5/8-11 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 03040-916 |  | | 172.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|