|
|
03055 inchPiezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310. Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación:A continuación figuran las piezas de presión con resorte en pulgadas correspondientes, con las que se pueden utilizar las llaves de montaje. M3 = 6-32 M4 = 8-32 y 8-36 M5 = 10-32 M6 = 1/4-20 M8 = 5/16-18 M10 = 3/8-16 M12 = 5/32 M16 = 5/8-11Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de sujeción pegado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03055-AG | 8-36 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 160.44 MXN | | 03055-AE | 8-32 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 160.44 MXN | | 03055-A1 | 10-32 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5 | 17 | 03040-905 | | | 159.32 MXN | | 03055-AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 03040-906 | | | 159.32 MXN | | 03055-A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 03040-906 | | | 159.32 MXN | | 03055-A3 | 5/16-18 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7 | 29 | 03040-908 | | | 181.44 MXN | | 03055-A4 | 3/8-16 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 8 | 31 | 03040-910 | | | 212.24 MXN | | 03055-A5 | 1/2-13 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 10 | 47 | 03040-912 | | | 271.32 MXN | | 03055-A6 | 5/8-11 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 03040-916 | | | 425.88 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|