norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.

Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03001 inch Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK, pulgadas 187 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, aseguradas con LONG-LOK, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1NFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03001-2A110-3230,91260,819300,120,08 44.24 MXN
03001-2AJ1/4-283,51147128400,430,21 45.36 MXN
03001-2A21/4-203,51147128400,430,21 45.36 MXN
03001-2A35/16-1851,51681,247731,090,37 55.16 MXN
03001-2A43/8-16621991,6661001,360,62 57.12 MXN
03001-2A51/2-1382,522102661202,031,36 113.12 MXN
03001-2A65/8-11103,524142,5901803,952,95 166.04 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2022 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50