norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Bola de acero.
Resorte de acero para muelles cl. D.

Seguro roscado de nylon.
Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Indicación sobre el dibujo:
L2 = aprox. dos filetes
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03001 inch Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, con seguro de rosca, pulgadas 187 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle reforzada, con seguro de rosca, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLL1NFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Par de apriete
aprox. Nm
Par de desenroscado
aprox. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03001-2A110-3230,91260,819300,120,08 47.60 MXN
03001-2AJ1/4-283,51147128400,430,21 49.00 MXN
03001-2A21/4-203,51147128400,430,21 49.00 MXN
03001-2A35/16-1851,51681,247731,090,37 59.36 MXN
03001-2A43/8-16621991,6661001,360,62 61.60 MXN
03001-2A51/2-1382,522102661202,031,36 122.08 MXN
03001-2A65/8-11103,524142,5901803,952,95 178.92 MXN