|
|
03001 inchPiezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Bola de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.
Bloqueo para roscas LONG-LOK de nylon.Versión:Bruñido. Bola endurecida.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | L1 | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete aprox. Nm | Par de desenroscado aprox. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03001-2A1 | 10-32 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 19 | 30 | 0,12 | 0,08 |  | | 47.60 MXN | | 03001-2AJ | 1/4-28 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 28 | 40 | 0,43 | 0,21 |  | | 49.00 MXN | | 03001-2A2 | 1/4-20 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 28 | 40 | 0,43 | 0,21 |  | | 49.00 MXN | | 03001-2A3 | 5/16-18 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 47 | 73 | 1,09 | 0,37 |  | | 59.36 MXN | | 03001-2A4 | 3/8-16 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 66 | 100 | 1,36 | 0,62 |  | | 61.60 MXN | | 03001-2A5 | 1/2-13 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 66 | 120 | 2,03 | 1,36 |  | | 122.08 MXN | | 03001-2A6 | 5/8-11 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 90 | 180 | 3,95 | 2,95 |  | | 178.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|