|
|
03025 inchPiezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03025-AG | 8-36 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 75.32 MXN | | 03025-AE | 8-32 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 |  | | 75.32 MXN | | 03025-A1 | 10-32 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 |  | | 74.76 MXN | | 03025-AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 74.76 MXN | | 03025-A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 |  | | 74.76 MXN | | 03025-A3 | 5/16-18 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 |  | | 99.40 MXN | | 03025-A4 | 3/8-16 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 |  | | 114.24 MXN | | 03025-A5 | 1/2-13 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 |  | | 146.44 MXN | | 03025-A6 | 5/8-11 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 |  | | 192.64 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|