norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Indicación:Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03025 inch Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, pulgadas 200 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03025-AG8-361,81,590,6620 84.00 MXN
03025-AE8-321,81,590,6620 84.00 MXN
03025-A110-322,42120,8620 83.44 MXN
03025-AJ1/4-282,72141720 83.44 MXN
03025-A21/4-202,72141720 83.44 MXN
03025-A35/16-1842161,21530 110.88 MXN
03025-A43/8-164,52,5191,62035 127.40 MXN
03025-A51/2-1363,52223055 163.24 MXN
03025-A65/8-118,54,5242,545100 214.76 MXN