norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición de aluminio.
Tornillo de sujeción con tuerca, acero.
Versión:Rectificado por vibración.
Tornillo de sujeción con tuerca, cincado.
Indicación:Las dimensiones A y B son en pulgadas, todas las demás dimensiones son en mm.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29000 inch Conectores para tubo pieza en cruz, aluminio, pulgadas 597 kB

Planos

Conectores para tubo pieza en cruz, aluminio, pulgadas

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEGHKLMRSCADAcc.PrecioPedir
29000-52D2D21.51.55060606175751116157M8x60 957.32 MXN