|
|
29036 inchConectores para tubo pie articulado, aluminio, pulgadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición de aluminio. Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.Versión:Rectificado por vibración. Tornillo de cabeza cilíndrica y tuerca hexagonal, cincado.Indicación:Las dimensiones A son en pulgadas, todas las demás dimensiones son en mm.A petición:Palanca de sujeción para fijación.Funciones:Los conectores de tubo de pies articulados se pueden ajustar de forma continua a 180º.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | U | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
29036-5CP | 0.5 | 6 | 25 | 26 | 29,4 | 40 | 50 | 20 | 40 | 64 | 44 | 5 | 35 | 21 | 37,5 | M6x18 | 38 | | | 880.60 MXN | | 29036-5CS | 1 | 7 | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | | | 1,218.84 MXN | | 29036-5CT | 1.25 | 7 | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 7 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | | | 1,218.84 MXN | | 29036-5D2 | 1.5 | 9 | 60 | 56 | 57 | 76 | 100 | 44 | 76 | 144 | 100 | 10 | 100 | 48 | 69 | M10x50 | - | | | 1,665.44 MXN | | 83300-01001700 | 8 | 10 | - | 3 | 7,5 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 4 | - | - | - | | | 2,735.88 MXN | | 83300-02002510 | 8 | 10 | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 5 | - | - | - | | | 2,656.92 MXN | | 83300-03003511 | 8 | 10 | - | 4,5 | 10 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 5 | - | - | - | | | 2,887.92 MXN | | 83300-05005511 | 8 | 10 | - | 4,5 | 10 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 5 | - | - | - | | | 2,954.84 MXN | | 83300-08005511 | 8 | 10 | - | 4,5 | 10 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 5 | - | - | - | | | 3,173.80 MXN | | 83300-10005511 | 8 | 10 | - | 4,5 | 10 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 5 | - | - | - | | | 3,581.20 MXN | | 83300-12006011 | - | 12 | - | 4,3 | 12 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 10 | - | - | - | | | 3,581.20 MXN | | 83300-22011411 | - | 12 | - | 4,3 | 12 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | 10 | - | - | - | | | 5,082.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|