norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero
10921-13

Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Los soportes de enganche sirven para enganchar pistas de rodillos de acero en un perfil de aluminio de 40 mm.

Introducir la pista de rodillos en el soporte de enganche y engancharlo en el perfil de a aluminio. En caso necesario, el soporte de enganche también se puede atornillar.

Forma A: Sin tope.
Forma B: Con tope. Este soporte de enganche sirve como tope para objetos y portapiezas al final de un tramo de transporte.
Volumen de suministro1. Soporte de suspensión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 10921-13_Datasheet_32049_Soportes_de_enganche_40_de_acero_para_pistas_de_rodillos_de_acero--es 195 kB

Planos (vista completa)

Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero

Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero, forma A

Más información

Planos

Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
H

CADAcc.PrecioPedir
10921-13-403040ASin tope30,6 165.76 MXN

Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero, forma B

Más información

Planos

Soportes de enganche 40 de acero para pistas de rodillos de acero, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
H

CADAcc.PrecioPedir
10921-13-407240BCon tope72,3 161.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50