norelem ofrece una amplia selección de ruedas y rodillos de alta calidad para las aplicaciones más exigentes y complejas de la industria. Las ruedas fijas y guía, así como los rodillos de elevación y guía están disponibles en stock como rodillos de transporte estándar o como rodillos de gran resistencia para cargas pesadas. Para su equipo de transporte puede elegir ruedas y rodillos de materiales muy resistentes, como goma, plástico o metal. En nuestras ruedas y rodillos, las variadas superficies de rodadura garantizan en función de la aplicación una elevada resistencia térmica y a la corrosión, o bien reducen la conductividad eléctrica. Para los entornos más sensibles están concebidas las superficies de rodadura suaves y silenciosas, que no dañan el suelo. Para las aplicaciones más complejas se utilizan rodillos a prueba de fricción y rotura fabricados de poliamida o acero. En nuestro catálogo puede seleccionar la solución más idónea para su equipo de transporte y su suelo. |
|
|
Los modelos y sus diferencias
Ya se trate de rodillos para carga pesada para carretillas y transportadores industriales o rodillos guía en aplicaciones logísticas como líneas de embalaje e instalaciones de transporte: las ruedas y rodillos de norelem ofrecen ventajas específicas para cada área. Los equipos móviles no solo se utilizan en sectores como la intralogística o la construcción de máquinas y plantas, sino también en áreas con demandas especiales en términos de higiene, energía electrostática, temperatura o seguridad. Garantizamos unos elevados estándares de calidad para un máximo rendimiento de rodadura y una óptima seguridad sistémica de su aplicación. |
|
|
Las ruedas de los rodillos guía se montan a una distancia horizontal, el alcance. Este alcance permite una ligera basculación sin medios auxiliares y permite que el rodillo ruede de forma estable. Las máquinas y los equipos se pueden maniobrar así con más facilidad. Con los dispositivos de bloqueo como el inmovilizador de corona giratoria o de rueda "stop-fix" se puede fijar la aplicación de forma segura." |
|
|
Las ruedas fijas ofrecen, en combinación con los rodillos guía, estabilidad direccional para las máquinas y aparatos. Nuestros rodillos están disponibles en versiones de distintos materiales para, por ejemplo, las áreas estériles o con protección electrostática. |
|
|
Los rodillos guía están hechos de poliamida especialmente resistente a la rotura. Presentan una baja resistencia de rodadura para una marcha suave sobre pavimentos lisos. Por su silencio de rodadura, se prestan especialmente para las cintas transportadoras y las puertas deslizantes. |
|
|
Los rodillos de elevación de poliamida resistente a la rotura están especialmente concebidos para elevar y fijar equipos de forma segura. Una palanca de mando de formas ergonómicas facilita el manejo de la aplicación con los rodillos de elevación. Los rodillos de elevación con opción pivotante permiten maniobrar aún mejor las máquinas y aparatos. |
|
|
Rodillos para cargas pesadas
Para carretillas elevadoras o portahorquillas tenemos en nuestra gama resistentes rodillos para carga pesada. Los rodillos para carga pesada tienen una superficie de rodadura de aplicación fija sobre un cuerpo de la rueda de acero. No dañan el pavimento y tienen una gran elasticidad de reposición y durabilidad. |
|
|
Variantes de material para distintas superficies de rodadura
Las ruedas y rodillos de norelem se ofrecen en una gran variedad de materiales, en versiones específicas para el área de aplicación. En nuestra gama se prestan para las aplicaciones industriales no solo las ruedas y rodillos de plástico y poliuretano, sino también las de goma y de poliamida. Cuando se elige la goma como una superficie de rodadura para no dañar el suelo, se obtiene además de la ventaja de sus propiedades de amortiguación de vibraciones. Las ruedas y rodillos de goma son inalterables a muchos medios agresivos, salvo a los aceites. Estos productos convencen además por su elevada calidad motriz y su marcha suave. Su baja resistencia inicial y a la rodadura, junto con su gran resistencia a la abrasión hacen que las ruedas de goma aporten una elevada comodidad de marcha. Las ruedas sintéticas de poliamida son especialmente resistentes a la abrasión y la rotura y son aptas para temperaturas de -40°C a +80°C. La poliamida especialmente termorresistente se puede utilizar a temperaturas de hasta +250°C. |
|
|
¡La combinación ideal es lo importante! Así puede optimizar su aplicación de transporte
A veces no es nada fácil encontrar el rodillo ideal para una aplicación en concreto. Las resistencias iniciales y de rodadura, la protección del suelo y el ruido durante la marcha están influidos por diversos factores. |
|
|
Resistencia inicial y de rodadura
Para poner en movimiento una rueda en estado de reposo se requiere fuerza. Esta fuerza aplicada es el resultado de la resistencia inicial. Lo mismo se aplica a la resistencia de rodadura para mantener una rueda en movimiento uniforme. Si se quiere obtener una combinación óptima hay que tener en cuenta los factores siguientes de la resistencia inicial y de rodadura: |
• El diámetro de rodadura • La superficie de rodadura • La dureza de la superficie de rodadura • La elasticidad de la superficie de rodadura • El rodamiento de la rueda • La base |
La ruedas duras y robustas de acero se distinguen, por ejemplo, por su baja resistencia a la rodadura. Pero no obstante no siempre se pueden utilizar en cualquier tipo de aplicación, porque los rodillos de acero deterioran la base más intensamente que las superficies de rodadura blandas. |
|
|
Una superficie de rodadura dura supone para el suelo una carga más intensa que una blanda. La presión superficial media indica en este caso la presión ejercida. Es importante lograr una relación óptima entre el material escogido, el peso de transporte, la superficie de rodadura y la base. Con respecto a los materiales de la superficie de rodadura se pueden tomar como premisa los siguientes valores de presión superficial media: |
• Neumáticos ~ 0,8 N/mm² • Goma blanda ~ 0,8 N/mm² • Goma maciza súper elástica ~ 1,5 N/mm² • Goma maciza elástica ~ 1,8 N/mm² • Goma maciza/ poliuretano ~ 3,5 N/mm² • (aprox. 75° Shore A) • Poliuretano ~ 8,0 N/mm² • (aprox. 92° Shore A) • Termoplástico ~ 11,0 N/mm² • Poliuretano • Polipropileno/poliamida ~ 40,0 N/mm² • Poliamida colada ~ 60,0 N/mm² • Fundición ~ 350 N/mm² • Acero ~ 500 N/mm²
|
|
|
Si las resistencias se reducen al mínimo y se aplica una baja fricción con un comportamiento de rodadura que no dañe el suelo, se consigue disminuir así el ruido generado durante la marcha. El vehículo se más silencioso cuanto más grande es la rueda y más blanda y gruesa la superficie de rodadura. |
|
|
Hay que utilizar las ruedas y rodillos correctos
Le asesoramos con mucho gusto a la hora de seleccionar las ruedas y rodillos más idóneos para su aplicación. Para que encontremos la solución óptima, solo tiene que indicarlos las especificaciones y demandas de su aplicación. |
|
|