|
|
03153Cilindros de posicionamiento Ball Lock |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido. Bolas de acero del apoyo de cilindros.Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido. Bolas endurecidas, acabado natural.Indicación:Apretando el tornillo de transmisión (D2), la bola central baja y comprime las tres bolas de fijación hacia fuera, que quedan sujetas en el casquillo receptor. Con este sencillo sistema, el tiempo de preparación de las máquinas es hasta doces veces más corto que con los métodos convencionales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Grosor de la placa de sujeción ±0,05 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Fuerza de retención F kN | Par de apriete máx. Nm | Referencia del juego de reparación | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03153-13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | 03153-913013 | | | 2,184.24 MXN | | 03153-13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | 03153-913020 | | | 2,297.76 MXN | | 03153-16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | 03153-916020 | | | 2,184.24 MXN | | 03153-16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | 03153-916025 | | | 2,233.20 MXN | | 03153-20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | 03153-920020 | | | 2,184.24 MXN | | 03153-20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | 03153-920025 | | | 2,297.76 MXN | | 03153-25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | 03153-925020 | | | 2,333.52 MXN | | 03153-25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | 03153-925025 | | | 2,390.16 MXN | | 03153-30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | 03153-930020 | | | 2,616.96 MXN | | 03153-30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | 03153-930025 | | | 2,768.64 MXN | | 03153-35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935020 | | | 2,634.48 MXN | | 03153-35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935025 | | | 2,768.64 MXN | | 03153-35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935040 | | | 3,031.20 MXN | | 03153-35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | 03153-935050 | | | 3,257.76 MXN | | 03153-50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 50 | 03153-950020 | | | 4,001.52 MXN | | 03153-50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | 03153-950025 | | | 4,178.16 MXN | | 03153-50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | 03153-950040 | | | 4,603.20 MXN | | 03153-50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | 03153-950050 | | | 4,921.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|