norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

norelem añade a su gama los tubos flexibles de aspiración

Volver

norelem añade a su gama los tubos flexibles de aspiración

De construcción robusta y gran variedad de usos
Las mangueras articuladas flexibles de la marca LOC-LINE® se pueden conectar a un sistema de aspiración central o a un aspirador industrial y se prestan para succionar virutas, humo, neblina de lubricante, vapor, gases y otros medios.

El usuario puede prolongar o acortar las mangueras de aspiraciónsegún las necesidades. Permite partes salientes de hasta 100 cm sin apoyos y se pueden formar bucles de 360° con un radio de 150 mm. Estos tubos flexibles tienen un ancho nominal de 75 mm (diámetro exterior). Se pueden combinar como se desee con toberas, boquillas y otros accesorios, son ajustables con total precisión, resisten las vibraciones y no pierden su posición.

Las mangueras articuladas, por su robusta construcción y materiales de alta calidad, son idóneas para condiciones de aplicación difíciles a temperaturas de hasta 80 °C. Resisten ácidos por debajo de 65 °C, alcoholes, disolventes aromáticos, gasolina, grasa, hidrocarburos, aceites y soluciones salinas.

El material no es conductor de electricidad y, por lo tanto, también es idóneo para máquinas de electroerosión. Además, las mangueras de aspiración también se pueden suministrar en una versión antiestática. En estos modelos, la resistencia específica de la superficie es de 1.000 E3 Ω y tienen una resistencia vertical específica de < 6.000 E2 Ω.

Breve descripción
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
La empresa norelem Normelemente GmbH & Co. KG, con sede en Markgröningen cerca de Stuttgart, es uno de los más reputados proveedores de piezas estándar flexibles, sistemas y componentes para la construcción de plantas y maquinaria, así como elementos de medición y ensayo. Fundada en 1958, con alrededor de 70.000 elementos de máquinas estandarizados y normalizados, norelem es hoy en día un proveedor que dispone de una gama completa de productos en este sector.

Los clientes de norelem son empresas de todo el mundo, de cualquier tamaño y de todos los sectores de la construcción de plantas y maquinaria. Más que nunca, norelem se muestra como un socio innovador y un proveedor de soluciones que respalda a los técnicos, constructores e ingenieros in situ en la transformación de ideas y diseños en soluciones eficientes para el día a día mediante productos norelem.
Símbolo: 799

Impresión gratuita, ejemplar de prueba solicitado

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50