norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70 mm
equipo completo
81400-20

Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Elemento luminoso de policarbonato.
Elemento de conexión de poliamida, reforzada con fibra de vidrio.
Tapa final de policarbonato.
Pie con tubo integrado de poliamida, reforzada con fibra de vidrio.
Versión:Elemento luminoso liso por fuera y acanalado por dentro. Colores verde, amarillo y rojo.
Elemento de conexión, tapa final, pie con tubo integrado negro.
Indicación:Columnas de señalización LED para la señalización óptica de estados y averías en máquinas e instalaciones. Los tres elementos de color verde, amarillo y rojo están equipados con la más moderna tecnología LED y señalizan una luz continua o intermitente visible en todas las direcciones (y ajustable con un interruptor deslizante en el elemento luminoso correspondiente). La columna de señalización LED tiene una estructura modular y un diámetro de 70 mm.

Esta modularidad permite ampliar la columna de señalización con otros elementos acústicos o luminosos (5 elementos como máximo).

Certificados / normas cumplidas:
CE, EAC, WEEE.
Datos técnicos:Posición de montaje: opcional.
Color luminoso: verde/ amarillo / rojo
Patrón de luz: luz continua / intermitente (ajustable mediante interruptor deslizante)
Frecuencia de intermitencia: 1 Hz
Vida útil óptica: 50.000 h como máx.
Rango de temperatura:De -20 °C a +50 °C.Montaje:La conexión eléctrica se realiza en el elemento de conexión mediante bornes de resorte. Diámetro máx. del cable 11 mm.
Sección para conductores unifilares de 0,5 a 1,5 mm².
Para conductores multifilares o flexibles de 0,25 a 1,5 mm².
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 81400-20 Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70 mm equipo completo 297 kB

Planos (vista completa)

Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70 mm
equipo completo

Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70 mm equipo completo, forma A

Más información

Planos

Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70 mm equipo completo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo de
conexión
Tensión nominal de servicioCorriente operativa nominalCorriente de arranque nominalFrecuencia de servicio
Hz
Tensión de servicio
V
Clase de tensión de servicioCADAcc.PrecioPedir
81400-20-11024ABornes de resorte24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 0,00 MXN
ReferenciaTolerancia de tensión de servicioFrecuencia de parpadeoPortalámparasVida útil
óptica
Imagen luminosaColor fluorescenteClase de protecciónClase de protecciónGrado de suciedadCADAcc.PrecioPedir
81400-20-11024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz continua/ intermitenteverde /amarillo/rojo IP65II3 0,00 MXN

Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70 mm equipo completo, forma B

Más información

Planos

Columnas de señalización, LED verde, amarillo, rojo, Ø70 mm equipo completo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTipo de
conexión
Tensión nominal de servicioCorriente operativa nominalCorriente de arranque nominalFrecuencia de servicio
Hz
Tensión de servicio
V
Clase de tensión de servicioCADAcc.PrecioPedir
81400-20-12024BBornes de resorte24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 0,00 MXN
ReferenciaTolerancia de tensión de servicioFrecuencia de parpadeoPortalámparasVida útil
óptica
Imagen luminosaColor fluorescenteClase de protecciónClase de protecciónGrado de suciedadCADAcc.PrecioPedir
81400-20-12024+/-10%1HzLED integrado50.000Luz continua/ intermitenteverde /amarillo/rojo IP65II3 0,00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Alemania
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50